材质 | 剪切负载 | 硬度 | ||||
高硬度不锈钢 | 42KN | 35HRC~ | ||||
SUS304 | 27KN | 10~20HRC | ||||
相当于SKS3 | 65KN | 60~63HRC | ||||
SUS440C | 56KN | 50~55HRC | ||||
与SUS304相比,1.6倍的强度! |
材质 | 硬度 | Type | 内螺纹 |
g6 | |||
高硬度不锈钢 | 35HRC~ | 圆型 | AFPBTA |
多棱型 | AFPBTD |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
夹具衬套 高硬度不锈钢 带肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBKH8-5.9-12.0 | 代表型号:JBKM8-5.9-12.0 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于高度难以调整情况 | 优点:普通形状广泛使用 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | E | m | (W) | M (粗牙螺纹) | 推荐紧固扭矩N·cm | ℓ2 | |||
Type | D | D尺寸公差g6 | 无指定 | 指定单位 0.1mm | ||||||||
内螺纹型 | ||||||||||||
AFPBTA(圆型) AFPBTD(多棱型) | 6 | -0.004 -0.012 | 6.50~10.00 | 6(9)~16 | 1.0~15.0 | 3 | 0.5~10.0 | 3 | 3 | 3 | 147 | 5 |
8 | -0.005 -0.014 | 8.50~10.00 | 8(12)~16 | 3 | 3.5 | 4 | 333 | 6 |
材质 | 硬度 | Type | 内螺纹 |
g6 | |||
高硬度不锈钢 | 35HRC~ | 圆型 | AFPBTA |
多棱型 | AFPBTD |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|