材质No. | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 | 小头型 |
内螺纹型 | ||||
① | SUS304 | - | - | SFPMT |
② | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度 50~55HRC | CFPMT |
型式 | - | P | - | L | ||
Type | D | |||||
SFPMT | 5 | - | P2.50 | - | L10 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B | C | M (粗牙螺纹) | ℓ2 | ||
Type | D | D尺寸公差 g6 | ||||||
SFPMT CFPMT | 5 | -0.004 -0.012 | 2.50~4.00 | 10~20 | 2 | 0.5 | M2 | 3 |
6 | M3 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|