材质No. | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 | 大头型 |
外螺纹型 | ||||
① | SUS304 | - | - | SFPLN |
② | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度 50~55HRC | CFPLN |
型式 | - | P | - | L | ||
Type | D | |||||
SFPLN | 2 | - | P2.90 | - | L8 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B | M (粗牙螺纹) | ||
Type | D | D尺寸公差 g6 | ||||
SFPLN CFPLN | 2 | -0.002 -0.008 | 2.50~4.00 | 2~12 | 1 | M2 |
3 | 3.50~6.00 | 2 | M3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|