材质No. | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 | 小头型 |
标准型 | ||||
① | SUS304 | - | - | SFPMA(m6) SFPMP(p6) |
② | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度 50~55HRC | CFPMA(m6) CFPMP(p6) |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B | C | ℓ1 | |||
Type | D | D尺寸公差 | ||||||
小头标准型 | m6 | p6 | ||||||
SFPMA(m6) SFPMP(p6) CFPMA(m6) CFPMP(p6) | 2 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | 1.00~1.95 | 2~15 | 1 | 0.3 | 0 |
3 | 1.50~2.95 | 3~15 | 0.5 | 1 | ||||
4 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | 2.50~4.00 | 3~20 | 2 | 1 | ||
5 | ||||||||
6 |
材质No. | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 | 小头型 |
标准型 | ||||
① | SUS304 | - | - | SFPMA(m6) SFPMP(p6) |
② | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度 50~55HRC | CFPMA(m6) CFPMP(p6) |
Alteration | 颈部R加工 |
Code | RC |
Spec. | 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法RC D-P≥2时适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|