Type | 形状符号 | 材质符号 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 |
SRP | A(内螺纹型) | B | ①S45C | 四氧化三铁保护膜 | - |
R | ②S45C | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | ||
HB | ③S45C | 四氧化三铁保护膜 | 淬火硬度45~50HRC | ||
HR | ④S45C | 镀硬铬 | 淬火硬度45~50HRC 镀层硬度750HV~ | ||
C | ⑥相当于SUS440C | - | 淬火硬度50~55HRC |
型式 | - | L | - | P | - | F | - | G | ||||||
Type | 形状 | 材质 | B | |||||||||||
SRP | A | HB | 14 | - | L70.02 | - | P6.00 | - | F5.0 | - | G5 |
型式 | L 指定单位0.01mm | P 指定单位0.01mm | F 指定单位0.1mm | G 指定单位1mm | m | (C) | d | M (粗牙螺纹) | M1 (粗牙螺纹) | ℓ1 | d1 | |||
Type | 形状符号 | 材质符号 | B | |||||||||||
仅外螺纹型 | ||||||||||||||
SRP | A(内螺纹型) | B R HB HR C | 6 | 10.00~50.00 | 3.00~4.00 | 2.0~12.0 | 0 或 2≤G≤d×2 | 1 | 6.9 | 4 | M4 | M3 | - | - |
7 | 3.00~6.00 | 2.0~15.0 | 8.1 | |||||||||||
8 | 15.00~50.00 | 9.2 | 5 | M5 | M4 | |||||||||
10 | 20.00~80.00 | 4.00~8.00 | 2.0~20.0 | 2 | 11.5 | M5 | 6 | 8 | ||||||
12 | 4.00~10.00 | 13.9 | 6 | M6 | 10 | |||||||||
13 | 5.00~10.00 | 2.0~25.0 | 3 | 15 | M6 | 8 | ||||||||
14 | 16.2 | |||||||||||||
17 | 8.00~15.00 | 2.0~30.0 | 19.6 | 8 | M8 | 9 | 12 | |||||||
19 | 21.9 | M8 | ||||||||||||
24 | 10.00~15.00 | 4 | 27.7 | 10 | M10 | 10 | 16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|