Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 |
直杆型 | |||
内螺纹型 | |||
SHFU | ①相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC |
GSHFU | ②相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度 50~55HRC 镀层硬度 750HV~ |
SSHFU | ③SUS304 | - | - |
CSHFU | ⑤SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC |
型式 | P 指定单位0.1mm | Q 指定单位0.01mm | K 指定单位1mm | L 指定单位0.01mm | B 指定单位0.1mm | |
Type | D | |||||
内螺纹型 SHFU GSHFU SSHFU CSHFU | 6 | 6.5~10.0 | 4.00~9.00 | 6~12 | 10.00~80.00 | 2.0~12.0 |
8 | 9.0~13.0 | 4.00~12.00 | 8~16 | 10.00~80.00 | 2.0~15.0 | |
10 | 11.0~15.0 | 5.00~14.00 | 10~20 | 10.00~100.00 | 2.0~20.0 | |
12 | 13.0~16.0 | 5.00~15.00 | 12~24 | 10.00~100.00 | 2.0~20.0 |
D | H | M (粗牙螺纹) | M1 (粗牙螺纹) | m |
3 | 6 | M3 | - | 1 |
4 | M4 | |||
5 | 8 | M5 | ||
6 | M6 | M3 | 2 | |
8 | 11 | M8 | M4 | |
10 | 13 | M10 | M5 | 3 |
12 | 15 | M12 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 |
直杆型 | |||
内螺纹型 | |||
SHFU | ①相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC |
GSHFU | ②相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度 50~55HRC 镀层硬度 750HV~ |
SSHFU | ③SUS304 | - | - |
CSHFU | ⑤SUS440C或同等高硬度耐蚀钢 | - | 淬火硬度 50~55HRC |
Alterations | 追加两平面加工 | 追加两平面加工 | 追加螺丝刀槽加工 | 螺纹根部退刀槽加工 |
Code | SC | HC | DRC | NNC |
Spec. | SC=指定单位1mm SC>D 指定方法 SC8 内螺纹型时 SC≥M1+3 仅直杆型适用 | HC=指定单位1mm HC>P HC>D 指定方法 HC10 仅肩型适用 | 宽度0.8mm深度1mm 指定方法DRC 仅外螺纹适用 | 进行螺纹根部退刀槽加工。 指定方法 NNC K=0时适用 仅外螺纹适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|