材质No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 |
外螺纹型 | |||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | KFN | A(圆型) D(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GKFN | |
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BKFN | |
④ | SUS304 | - | - | SKFN | |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ | HKFN |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于高度难以调整情况 | 优点:常规形状使用广泛 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | P 指定单位0.01mm | L 指定单位1mm | B 指定单位0.1mm | E 指定单位0.1mm | A 选择 | M (粗牙螺纹) | (W) | ||||
Type | 形状 | D公差 选择 | P公差 选择 | D | |||||||
外螺纹型 | |||||||||||
KFN GKFN* BKFN SKFN HKFN* | A(圆型) D(多棱型) | M P G H *A *B | S M P G H *A *B | 3 | 3.50~ 8.00 | 0~ 6 | 2.0~10.0 | 0.5~15.0 | 15 30 45 60 | M 3 | 1.5 |
4 | 4.50~ 8.00 | 0~ 8 | 2.0~10.0 | M 4 | 1.8 | ||||||
5 | 5.50~ 8.00 | 0~10 | 2.0~15.0(10.0) | M 5 | 2.2 | ||||||
6 | 6.50~10.00 | 0~10 | 2.0~15.0 | M 6 | 3 | ||||||
8 | 8.50~15.00 | 0~10 | 2.0~30.0(15.0) | M 8 | 3.5 | ||||||
10 | 11.00~17.00 | 0~15 | 3.0~30.0(25.0) | M10 | 4 | ||||||
12 | 13.00~20.00(18.00) | 0~15 | 3.0~30.0(25.0) | M12 | 5 | ||||||
16 | 17.00~27.00 | 0~20 | 5.0~30.0 | M16 | 7 | ||||||
20 | 22.00~30.00 | 0~20 | 5.0~30.0 | M20 | 9 |
D或P | 普通级 | 精密级 | |||||
M | P | G | H | S | A | B | |
m6 | p6 | g6 | h7 | - | - | - | |
1~3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.01 | 0 -0.01 | +0.005 0 | 0 -0.005 |
3.01~6 | +0.012 +0.004 | +0.02 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 | |||
6.01~10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 | |||
10.01~18 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 | |||
18.01~30 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
材质No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type | 形状符号 |
外螺纹型 | |||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | KFN | A(圆型) D(多棱型) |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | GKFN | |
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BKFN | |
④ | SUS304 | - | - | SKFN | |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度 750HV~ | HKFN |
Alterations | 螺纹加工 | 加工导入部 | 加工颈部R | 加工排气槽 |
Code | MH | GDC | RC | AC |
Spec. | 进行螺纹加工。 指定方法 MH | 加工导入部。 指定方法 GDC | 将颈部的退刀槽变更为R0.5。 指定方法 RC | 进行排气槽加工。 指定方法 AC |
适用于D≥6 B≥ℓ2+4 内螺纹型不适用 | D≤2不适用 外螺纹型不适用 | P-D≥2时适用 | 外螺纹型不适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|