高度支承销 夹具用 止动螺丝型
商品
评价
详情
  • 高度支承销 夹具用 止动螺丝型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高度支承销 夹具用 止动螺丝型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
可同时进行高度方向与水平方向的定位。
夹具用高度支承销 螺帽固定型:相关图像
夹具用高度支承销 螺帽固定型:相关图像
・材质表
Type[ M ]材质[ H ]硬度
止动螺丝型形状
HUPTA圆型相当于35CrMo(SCM435)淬火硬度
35~40HRC
HUPTD多棱型
THUPTA圆型相当于15CrMo(SCM415)渗碳淬火硬度
55HRC~(深度0.7~0.8)
螺纹部防渗处理
THUPTD多棱型
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907

规格表

型式-P-B-L-T-H-A-E
Type前端形状D
HUPTAA6-P3.0-B5-L5-T5.0-H9-A30-E1
型式P
指定
单位0.1mm
B
指定
单位1mm
L
选择
T
指定
单位0.1mm
H
指定
单位1mm
A
选择
E
(A形状)
单位1mm
L11dR适用
止动螺丝
W
Type前端形状Dh7
止动螺丝型
HUPTA
HUPTD
THUPTA
THUPTD

A

B
6  0
- 0.012
3.0~7.05~50
(B≤P×4)
58105.0~20.09~2030

60

90

120
1~1568841M51(2)
7.1~12.033
8  0
- 0.015
3.0~9.05810121511~201051.51(2)
9.1~16.043.5
104.5~12.0(5)(8)10121513~25121072M61~3
12.1~20.044
10T4.5~12.018521~3
12.1~20.055
12  0
- 0.018
9.0~14.0(8)1012151815~3015121093M84
14.1~25.066
1613.0~18.0(10)1215182019~35181345
18.1~32.088
[ ! ]W尺寸 D6・D8:P>5.0时W=2 D10・D10T:P<5.0时W=1 P>7.0时W=3[ ! ]仅适用于圆形的L尺寸如(  )内所示[ ! ]P+2≤H≤P×5

追加工

夹具用高度支承销 螺帽固定型:相关图像

概述・特性

参考:sin15°≈0.259 sin30°=0.5
sin45°≈0.707 sin60°≈0.866
tan15°≈0.267 tan30°=0.577
tan45°=1 tan60°≈1.732

使用例

夹具用高度支承销 螺帽固定型:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽。
有的。前端也同样做过淬火处理。
螺纹型定位销有推荐的紧固扭距吗?
请参考2015版FA目录手册第1246页所记载的推荐紧固扭矩。
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。有表面处理的产品目前在日本制作。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。
定位销产品形状很多一般推荐哪一种?
大头压入型,价格优惠并且段差处可以控制安装高度。
小零件中的定位销和一般的定位销有何区别?
小零件中也有定位销产品,该产品一般为对于两块板的定位,一般不会拆除,该章节定位销为夹具行业使用,会经常插拔定位。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 高度支承销 夹具用 止动螺丝型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页