Type | [ M ]材质 | [ H ]硬度 | |
止动螺丝型 | 形状 | ||
HUPTA | 圆型 | 相当于35CrMo(SCM435) | 淬火硬度 35~40HRC |
HUPTD | 多棱型 | ||
THUPTA | 圆型 | 相当于15CrMo(SCM415) | 渗碳淬火硬度 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理 |
THUPTD | 多棱型 |
型式 | - | P | - | B | - | L | - | T | - | H | - | A | - | E | ||||
Type | 前端形状 | D | ||||||||||||||||
HUPTA | A | 6 | - | P3.0 | - | B5 | - | L5 | - | T5.0 | - | H9 | - | A30 | - | E1 | ||
型式 | P 指定 单位0.1mm | B 指定 单位1mm | L 选择 | T 指定 单位0.1mm | H 指定 单位1mm | A 选择 | E (A形状) 单位1mm | ℓ | L1 | ℓ1 | d | R | 适用 止动螺丝 | W | |||||||
Type | 前端形状 | Dh7 | |||||||||||||||||||
止动螺丝型 HUPTA HUPTD THUPTA THUPTD | A B | 6 | 0 - 0.012 | 3.0~7.0 | 5~50 (B≤P×4) | 5 | 8 | 10 | 5.0~20.0 | 9~20 | 30 60 90 120 | 1~15 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | M5 | 1(2) | ||
7.1~12.0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | 0 - 0.015 | 3.0~9.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 11~20 | 10 | 5 | 1.5 | 1(2) | |||||||||
9.1~16.0 | 4 | 3.5 | |||||||||||||||||||
10 | 4.5~12.0 | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 13~25 | 12 | 10 | 7 | 2 | M6 | 1~3 | ||||||||
12.1~20.0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
10T | 4.5~12.0 | 18 | 5 | 2 | 1~3 | ||||||||||||||||
12.1~20.0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | 0 - 0.018 | 9.0~14.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15~30 | 15 | 12 | 10 | 9 | 3 | M8 | 4 | ||||||
14.1~25.0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | 13.0~18.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 19~35 | 18 | 13 | 4 | 5 | ||||||||||
18.1~32.0 | 8 | 8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|