5系列铝型材 正方形 20×20mm 1列槽 3面槽
商品
评价
详情
  • 5系列铝型材 正方形 20×20mm 1列槽 3面槽
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

5系列铝型材 正方形 20×20mm 1列槽 3面槽

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
 槽宽6mm 1列槽铝合金型材20系列;采用日本国内通用的6N01材质(接近于6005),以及中国国内通用的6063材质机械性能(拉伸强度、耐力)优良。表面经过阳极氧化处理,外观精美、品质优越。适用于高端精密设备。
铝型材20系列截面图
Type 材质 表面处理
指定长度固定长度
NFS□5KNFS□5A6063S-T5本色阳极氧化处理
HFS□5KHFS□5A6N01SS-T5本色阳极氧化处理
HFS□B5KHFS□B5黑色阳极氧化处理
切断面未进行阳极氧化处理。


铝型材20系列沟槽尺寸图
尺寸图
槽宽6mm 1列槽铝合金型材20系列,为了更为美观,还有黑色阳极氧化表面处理的产品可供选择。
厚型支架容许负载示意图
注意型材的切割端面做表面处理;
追加工螺纹是在尺寸图中的空色圆圈处进行加工的。
产品特点
■型材使用的螺帽
 使用P.2161~2168所示的各种铝合金型材用螺帽中的No.5型螺帽。
 No.后的M表示螺纹公称直径。

■型材使用的端盖
 可在P.2169中选择。HFC5-2020-B(黑色)适用于NFS5-2020型材。
规格概述
铝型材特征
使用案例
■型材之间的组装范例
铝型材使用范例
相关文件
5系列用 边长20mm铝合金型材 1列槽 相关文件5系列用 边长20mm铝合金型材 1列槽 相关文件5系列用 边长20mm铝合金型材 1列槽 相关文件
尺寸图
20系列尺寸图
注意型材的切割端面未做表面处理;追加工螺纹是在尺寸图中空色圆圈处进行加工的。
规格表
型式型式L
mm
重量
kg/m
截面积
mm2
截面惯性矩
长度指定型固定长度型长度指定型固定长度型ℓxℓy
NFSF5KNFSF5202050~4000
(指定单位0.5mm)
4000
(有效长度)
0.531950.834×1040.746×104
HFSF5KHFSF5
HFSFB5KHFSFB5
长度指定型2000mm以上的型材存在运输限制,交货日期可能会延迟到 >> P.84刊载的日期(所需运输天数MAP)。
固定长度型材的型式为在指定长度型材型式的前端追加了“K”字样的型式。
有效长度4000mm是实际能够使用的有效长度为4000mm的意思;
 包括抓取余量在内实际长度在4000mm以上(大概会超出10mm左右);
 因为固定长度型材是客户购入以后自己切割使用的,因此长度的标准是无法指定的。
材质规格
Type 材质 表面处理
指定长度固定长度
NFS□5KNFS□5A6063S-T5本色阳极氧化处理
HFS□5KHFS□5A6N01SS-T5本色阳极氧化处理
HFS□B5KHFS□B5黑色阳极氧化处理
切断面未进行阳极氧化处理。
追加工
精密加工、螺纹孔、45°切割、扳手孔的追加加工请参阅P.2143
关于此商品的常见问题 (FAQ)
铝合金材料主要有哪些,各自的特点是什么?
A2011,铝铜类合金,快削合金,加工性优越,但耐腐蚀性强。
A2017,铝铜类合金,强度高,加工性良好,硬铝。
A5052,铝锰类合金,中等强度,最具代表性的铝合金,有很高的抗疲劳强度,耐海水性也很优越。
A5056,铝锰类合金,耐海水性优越,经切削加工后的表面处理良好。
A6061,铝锰硅类合金,热处理型的耐腐蚀合金,经T6处理后,具有很强的耐腐蚀性。
A6063,铝锰硅类合金,比挤压用A6061的强度低,但挤压性优越,可形成各种复杂的截面形状,耐腐蚀性、表面处理性优越。
A7075,铝锌锰类合金,铝合金中强度最高的合金之一,但耐腐蚀性差,为超硬铝合金。
米思米铝型材的材质分类,各自的特点是什么?
H系列使用A6N01SS-T5(JIS牌号)材质,日本国内通常使用材质,刚性强,耐久性好。代表型号HFS6-3030-1000
N系列使用A6063S-T5 材质,中国国内通常使用的材料,截面形状和截面惯性矩同与H系列相同,抗拉强度及耐久性相对于A6N01SS-T5略减弱。代表型号 NEFS6-3030-1000
G系列使用强度更高的A6061SS-T6(JIS牌号)材质,具备高刚性且耐重负载,适用于高负载框体结构。
代表型号:GNFS6-3030-1000
* 6代表槽宽8mm,端面可加工M6丝攻 3030→30mm*30mm截面尺寸 1000→长度为1000mm的意思
铝合金型材可以切割指定长度吗?切割精度多少?
50~4000(mm)之间可指定任意长度(指定单位0.5mm)进行切割,切断公差±0.5mm以下。
是否有黑色阳极氧化铝合金型材?
有,相对应本色阳极氧化型号,形式后加B表示。如:5系列型材HFS5-2020,对应的黑色阳极氧化型材为HFSB5-2020
铝合金型材和配件选型时如何对应?
按照型材5系列,6系列,8系列,8-45系列对应No区分对应。如6系列型材HFS6-3030,对应端盖为HFC6-3030,螺帽为HNTT6-6
HBLFSN6,密封盖条为HSCA6-B,对应No均为5。具体可参考如下图示:https://www.misumi.com.cn/misumi/faq/images/nefs8-4040.png
N系列铝合金型材如何使用区分?
NFS系列为标准廉价系列产品使用了中国最广泛使用的铝合金材料6063,适用于各种设备,代表型号NFS5-2020
NEFSB系列为标准黑色铝合金型材产品,可适用于不允许有反光的高精密检测设备框架,代表型号NEFSB6-3030
NEFSL系列为比标准型材肉厚薄的产品,适用于轻型设备框架及罩盖,代表型号NEFSL8-4040
GNFS系列为追求高刚性的肉厚的铝合金型材,可适用于高负载装置的支架及罩盖,代表型号GNFS8-4040
H系列铝合金型材如何使用区分?
HFS系列为标准铝型材使用日本进口铝合金材质6N01,适用于各种设备,代表型号:HFS5-2020
HFSB系列为标准黑色铝合金型材产品,可适用于不允许有反光的高精密检测设备框架,代表型号HFSB6-3030
HFSL系列为比标准型材肉厚薄的产品,适用于轻型设备框架及罩盖。代表型号HFSL8-4040
GFS系列为追求高刚性的肉厚的铝合金型材。可适用于高负载装置的支架及罩盖,代表型号GFS8-4040
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页