固定座 底部安装平板型
商品
评价
详情
  • 固定座 底部安装平板型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

固定座 底部安装平板型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
连接气缸与被驱动工件的零部件,主要用于吸收气缸活塞杆与被驱动工件间的(偏心)与(偏角)。

固定座 顶部安装台阶型 经济型/底部安装台阶型 经济型 产品概述
产品特点
特点1: 可降低气缸与被驱动工件间安装精度(同轴度或同心度)的要求。
特点2: 气缸与被驱动工件间的同轴度或同心度即便不高,也不会造成气缸输出推力的下降。
特点3: 因为并非刚性连接,可防止气缸密封圈的破损,并延长被驱动工件的使用寿命。
特点4: 使用TUFFTRIDE®(德国Durferrit公司注册商标)可控液体离子渗氮技术,使得产品实现如下机能:
    ·良好的耐疲劳性;耐磨性。
    ·良好的耐腐蚀性(与镀锌相当)。
    ·可提供良好的无油润滑性。
尺寸图
固定座 顶部安装台阶型 经济型/底部安装台阶型 经济型 尺寸图
规格概述
Type经济型 材质 表面处理 表面硬度
高度h指定型
底部安装型HLRDBH相当于S45CTUFFTRIDE®500HV~
TUFFTRIDE®为DURFERRIT公司的注册商标。
TUFFTRIDE®处理,有可能产生表面色差,但对性能没有影响,请放心使用。
TUFFTRIDE®的详细内容
注意事项
①明确用途
     本产品,仅用于吸收直线运动中气缸与被驱动工件间微小的(偏心)或(偏角)。切勿用于旋转运动的连接
②请务必使用搭载缓冲机构的气缸
     在被驱动工件停止时,勿让浮动接头受到冲击力作用。请务必使用搭载缓冲机构(橡胶缓冲或空气缓冲)的气缸。
③为防止被驱动工件失去控制,请在外部设置止动缓冲结构
     当连接螺纹处受到过大冲击负载时,有可能造成浮动接头的损毁,使得被驱动工件失去控制,甚至可能跌落从而损伤设备或对人体造成伤害。因此,请务必在外部设置止动缓冲结构。
使用案例
浮动接头机构案例,工作原理使用说明 STANDARD FEMALE TYPE
设备名称:运送中变换传输方向的机构
机构功能:
      可在运送过程中,利用气缸动力,改变工件运动方向。
浮动接头作用:
      通过浮动接头连接气缸推杆与工件顶杆,由于允许偏心与偏角的存在,使结构的安装变得便捷,且延长机构使用寿命。


了解详细信息,请点击运送中变换传输方向的机构
应用行业
锂电池半导体液晶
过度接头配合锂电池技巧 STANDARD MALE TYPE 薄型气缸缓冲安装资料 BOLT MOUNT TYPE传力接头工作原理 COMPACT TYPE
太阳能电子电器机器人
无杆气缸配套使用 FLOATING JOINTS FLANGE MOUNT TYPE循环气体控制设计方案 LOW HARDNESS TYPE机器人维护 LOW HARDNESS THIN TYPE
相关文件
相关产品
固定座 侧面安装台阶型浮动接头 标准内螺纹型浮动接头 标准外螺纹型
固定座 顶部安装台阶型 经济型/底部安装台阶型 经济型 相关产品固定座 顶部安装台阶型 经济型/底部安装台阶型 经济型 相关产品固定座 顶部安装台阶型 经济型/底部安装台阶型 经济型 相关产品
代表型号:HLRA6代表型号:FJR6-1.0-5代表型号:FJD5-0.8-6
尺寸图
固定座 顶部安装台阶型 经济型/底部安装台阶型 经济型 尺寸图
规格表
订货范例
◦高度h指定型
型式-h
HLRDBH10-21

■材质规格表
Type经济型 材质 表面处理 表面硬度
高度h指定型
底部安装型HLRDBH相当于S45CTUFFTRIDE®500HV~

■尺寸规格表
■经济型
型式hHBD1TWPdd1H1M
TypeDHLRDBH
指定单位1mm容差
底部安装型

高度h指定型
HLRDBH
710~24h+61088 0
-0.15
36264.5--4
812~23h+71291042305.55
1013~27h+8141112 0
-0.18
44329.55.5
1315~30h+1017141352386.6116.56
1619~33h+12211815 0
-0.22
5642
1821~36h+14232016664891498
2122~35h+152623197052
2525~41h+19302720846211171110
经济型的D7与D8不带沉孔。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么购买的浮动接头会有色差?
TUFFTRIDE®(德国Durferrit公司注册商标)可控液体离子渗氮技术的处理,有可能产生表面色差,但对性能没有影响,请放心使用。
为什么接头与固定座之间有间隙?
浮动接头就是凭借此间隙,实现其诸多机械机能的。属于正常情况。详细情况可参考基本信息中的产品特长介绍。
米思米品牌浮动接头有何优点?
根据连接方法的不同,有各种各样的形状产品可以选择。耐磨性优良,使用寿命长。(表面处理:淬火,TUFFTRIDE®(德国Durferrit公司注册商标)可控液体离子渗氮技术)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页