经济型 | 材质 | 表面处理 | 表面硬度 | |
高度h固定型 | 高度h指定型 | |||
HLRB | HLRBH | 相当于S45C | TUFFTRIDE® | 500HV~ |
HLRBSW | - | 相当于SUS304 | 氮化处理 | 1000HV~ |
锂电池 | 半导体 | 液晶 | ||
太阳能 | 电子电器 | 机器人 | ||
固定座 侧面安装台阶型 | 浮动接头 标准内螺纹型 | 浮动接头 标准外螺纹型 | ||
代表型号:HLRA6 | 代表型号:FJR6-1.0-5 | 代表型号:FJD5-0.8-6 |
型式 | h | B | D1 | T | W | H* | a | ℓ | P | d | |||
Type | D | 高度固定型 | 高度指定型 单位1mm | 容差 | |||||||||
高度h固定型 HLRB HLRBSW 高度h指定型 HLRBH | 4 | 14 | 6~20 | 6 | 4.5 | 4 | 0 -0.12 | 16 | 24 | 4 | 6 | 8 | 4.5 |
6 | 5~19 | 8 | 6.5 | 25 | 5 | ||||||||
7 | 7~18 | 10 | 8 | 19 | 26 | 6 | 10 | ||||||
8 | 18 | 7~25 | 12 | 9 | 6 | 22 | 33 | 7 | 8 | 12 | 5.5 | ||
10 | 9~24 | 14 | 11 | 25 | 34 | 8 | 14 | ||||||
13 | 25 | 12~30 | 17 | 14 | 8 | 0 -0.15 | 32 | 45 | 10 | 10 | 20 | 6.6 | |
16 | 13~28 | 21 | 18 | 38 | 47 | 12 | 26 | ||||||
18 | 30 | 19~34 | 23 | 20 | 12 | 0 -0.18 | 50 | 56 | 14 | 12 | 34 | 9 | |
21 | 18~33 | 26 | 23 | 57 | 15 | ||||||||
25 | 40 | 21~46 | 30 | 27 | 15 | 0 -0.22 | 65 | 74 | 19 | 15 | 44 | 11 |
经济型 | 材质 | 表面处理 | 表面硬度 | |
高度h固定型 | 高度h指定型 | |||
HLRB | HLRBH | 相当于S45C | TUFFTRIDE® | 500HV~ |
HLRBSW | - | 相当于SUS304 | 氮化处理 | 1000HV~ |
Alteration | 变更高度指定 | ||||||||||||||||||||||||
Code | HC | ||||||||||||||||||||||||
Spec. | HC的范围如下所示。
D27不适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|