• 浮动接头组件 简易连接型 外螺纹 气缸连接件·固定座组件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

浮动接头组件 简易连接型 外螺纹 气缸连接件·固定座组件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
连接气缸与被驱动工件的零部件,主要用于吸收气缸活塞杆与被驱动工件间的(偏心)与(偏角)。

气缸连接浮动接头偏心与偏角功能原理 气缸链接原理
产品特点
特点1: 可降低气缸与被驱动工件间安装精度(同轴度或同心度)的要求。
特点2: 气缸与被驱动工件间的同轴度或同心度即便不高,也不会造成气缸输出推力的下降。
特点3: 因为并非刚性连接,可防止气缸密封圈的破损,并延长被驱动工件的使用寿命。
特点4: 使用TUFFTRIDE®(德国Durferrit公司注册商标)可控液体离子渗氮技术,使得产品实现如下机能:
             ·良好的耐疲劳性;耐磨性。
             ·良好的耐腐蚀性(与镀锌相当)。
             ·可提供良好的无油润滑性。
尺寸图
米思米气缸浮动接头结构图 FLOATING JOINTS QUICK CONNECTION TYPE
规格概述
Type M-螺距范围浮动接头Type固定座Type 材质 表面处理 表面硬度
FJDHA(外螺纹型)M3-0.5~M10-1.5FJD(标准外螺纹型)侧面安装形(HLRA)相当于S45CTUFFTRIDE®500HV~
 
TUFFTRIDE®为DURFERRIT公司的注册商标。
TUFFTRIDE®处理,有可能产生表面色差,但对性能没有影响,请放心使用。
TUFFTRIDE®的详细内容参请点击此处
注意事项
①明确用途
     本产品,仅用于吸收直线运动中气缸与被驱动工件间微小的(偏心)或(偏角)。切勿用于旋转运动的连接
②请务必使用搭载缓冲机构的气缸
     在被驱动工件停止时,勿让浮动接头受到冲击力作用。请务必使用搭载缓冲机构(橡胶缓冲或空气缓冲)的气缸。
③为防止被驱动工件失去控制,请在外部设置止动缓冲结构
     当连接螺纹处受到过大冲击负载时,有可能造成浮动接头的损毁,使得被驱动工件失去控制,甚至可能跌落从而损伤设备或对人体造成伤害。因此,请务必在外部设置止动缓冲结构。
使用案例
浮动接头机构案例,工作原理使用说明 STANDARD FEMALE TYPE
设备名称:运送中变换传输方向的机构
机构功能:
      可在运送过程中,利用气缸动力,改变工件运动方向。
浮动接头作用:
      通过浮动接头连接气缸推杆与工件顶杆,由于允许偏心与偏角的存在,使结构的安装变得便捷,且延长机构使用寿命。


了解详细信息,请点击此处
应用行业
锂电池 半导体 液晶
过度接头配合锂电池技巧 STANDARD MALE TYPE  薄型气缸缓冲安装资料 BOLT MOUNT TYPE 传力接头工作原理 COMPACT TYPE
太阳能 电子电器 机器人
无杆气缸配套使用 FLOATING JOINTS FLANGE MOUNT TYPE 循环气体控制设计方案 LOW HARDNESS TYPE 机器人维护 LOW HARDNESS THIN TYPE
相关文件
米思米浮动接头概要点击此处
TUFFTRIDE®说明书点击此处
相关产品
固定座 侧面安装台阶型 浮动接头 标准内螺纹型 浮动接头 标准外螺纹型
浮动接头固定座 HOLDERS SIDE MOUNT TYPE 单体浮动接头 TOP MOUNT BOTTOM MOUNT TYPE 气动接头配套 BAR TYPE
代表型号:HLRA6 代表型号:FJR6-1.0-5 代表型号:FJD5-0.8-6
尺寸图
米思米气缸浮动接头以及气缸相关气管等空压零部件相关产品尺寸图
规格表
订货范例 型式
    
  Type  M-螺距
 FJDHA-5-0.8

■外螺纹型
型式气缸连接件固定座
Type M-螺距TDLhFBCRD1AT1h1WHaPdd1H1Lu
FJDHA3-0.544438666.91.04.598430104204.58.04.412
4-0.7445311966.91.04.598430104204.58.04.413
5-0.84653131189.21.06.5128434135244.58.04.413
6-1.0476319171011.51.58148436156264.58.04.414
8-1.256108420181416.21.5111911544208325.59.55.419
10-1.58139424211719.62.01423135522410386.611.06.522
材质规格
Type M-螺距范围浮动接头Type固定座Type 材质 表面处理 表面硬度
FJDHA(外螺纹型)M3-0.5~M10-1.5FJD(标准外螺纹型)侧面安装形(HLRA)相当于S45CTUFFTRIDE®500HV~
 
TUFFTRIDE®为DURFERRIT公司的注册商标。
TUFFTRIDE®处理,有可能产生表面色差,但对性能没有影响,请放心使用。
TUFFTRIDE®的详细内容参请点击此处
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么购买的浮动接头会有色差?
TUFFTRIDE®(德国Durferrit公司注册商标)可控液体离子渗氮技术的处理,有可能产生表面色差,但对性能没有影响,请放心使用。
为什么接头与固定座之间有间隙?
浮动接头就是凭借此间隙,实现其诸多机械机能的。属于正常情况。详细情况可参考基本信息中的产品特长介绍。
米思米品牌浮动接头有何优点?
根据连接方法的不同,有各种各样的形状产品可以选择。耐磨性优良,使用寿命长。(表面处理:淬火,TUFFTRIDE®(德国Durferrit公司注册商标)可控液体离子渗氮技术)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 气动/液压设备 > 气缸连接零件 > 浮动接头 > 浮动接头组件 简易连接型 外螺纹 气缸连接件·固定座组件
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页