Type | 零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 |
外螺纹型 | ||||
STBT | 接头 | SUM22L | 四氧化三铁保护膜 | - |
安装部 | S45C | 35~40HRC | ||
螺帽 | SS400 | - |
型式 | Lmin | E | A | L1 | 重量 (g) | |
Type | M(粗牙螺纹) | |||||
STBT | 3 | 46 | 6 | 5 | 22 | 7.6 |
4 | 64 | 8 | 7.5 | 33 | 16 | |
6 | 89 | 12 | 10 | 43 | 40 | |
8 | 116 | 16 | 13 | 55 | 115 | |
10 | 143 | 20 | 16 | 67 | 185 | |
12 | 171 | 24 | 20 | 81 | 290 | |
16 | 217 | 32 | 21 | 95 | 600 |
Type | 零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 |
外螺纹型 | ||||
STBT | 接头 | SUM22L | 四氧化三铁保护膜 | - |
安装部 | S45C | 35~40HRC | ||
螺帽 | SS400 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|