链轮 双列型 -50B系列10A-
商品
评价
详情
  • 链轮 双列型 -50B系列10A-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

链轮 双列型 -50B系列10A-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
■链轮是一种实心或带辐条的齿轮,与滚子链啮合以传递运动或动力。
链轮的应用:被广泛应用于化工、纺织机械、食品加工、仪表仪器、石油等行业的机械传动等


■只有相同规格的链轮、链条才能组合使用。
本系列为ISO标准的08A/ 10A (ANSI规格40B/50B )链轮
请勿与04B/ 05B/ 06B/ 08B/ 10B/ 12B/ 16B系的链轮和链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!

■因工艺原因无法保证多数个链轮齿顶一致重合,如需齿顶重合使用请联系我司。
尺寸图
ISO标准的08A/ 10A (ANSI规格40B/50B )链轮,可配合我司CHE40,CHE50系列的链条使用。
双列链轮尺寸图

材质表:
Type 材质 附件
SP50SD相当于S45C
(齿顶高频淬火)
固定螺丝
(仅轴孔规格N)
规格概述
本系列为ISO标准的08A/ 10A (ANSI规格40B/50B )链轮,可以与我司40/50链条配合
■请勿与08B/ 10B/ 12B/ 16B系的链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!

■规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。

型式(Type·齿数)轴孔规格轴孔直径
链轮SP50SD15N20

■50B系列
型式轴孔
规格
轴孔直径DpDoXY重量
(kg)
Type齿数S规格
(DH8)
N规格(DH7)HL
SP50SD12S

N
13182061.346943408.731.30.63
131320252866.3474480.75
14132025283071.3479530.90
1513202528303576.3584581.04
1613252830354081.3789631.22
1713252830354086.3994681.41
1813252830354091.42100731.61
1916252830354096.45105791.80
20162528303540101.48110841.95
211628303540106.51115892.27

■轴孔加工尺寸表
轴孔直径 D键槽b2×t2固定螺丝M
155×2.36
18·206×2.86
25~308×3.38
3510×3.38
4012×3.38
产品特点
■链轮链条传动与齿轮传动和带传动比较有如下特点:
1.多齿承载,安全可靠;
2.挠性传动,吸收冲击和振动;
3.中心距范围大,制造、安装精度要求低;
4.与带传动相比,传动比准确、传动效率较高,适用于高温

■链轮、链条选型
我司链轮、链条产品选型支持“公称编号”统一原则

链轮链条选型
链条机构零件表
使用案例
用于传动动力
通过多链轮和链条组合,可将马达动力转化为滚轮旋转的机构
链条传动用途马达转滚轮
 
用于传送工件
使用扁型材、链条导向件实现了高通用性的链条输送机机架
链条输送机
 
用于传送工件
在链条上安装附件,进行抽取传送工件的机构
附件链条传送
注意事项
本系列为ISO标准的08A/ 10A (ANSI规格40B/50B )链轮,可以与我司40/50链条配合
■请勿与08B/ 10B/ 12B/ 16B系的链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
使用方法
滚子链条的安装方法
(A)轴的配置
■水平时
即使配置成两轴水平的情况下,也必须考虑轴的旋转方向。
图中的(2)与(3)例所示为链条伸长时,链轮齿与链条之间的脱离不顺畅并有可能咬入的情况。
特别是(3)中的上下侧链条会相互接触,因此需使用惰轮。
链条安装方法-水平

■垂直时
如果链条伸长,则会产生如(5)所示的松弛,
在下侧使用小链轮时,链条有时会脱落。因此,请按(4)所示,以60以下的角度使用。
由于机构或空间关系而必须垂直使用时,建议将大链轮放在下侧,并按(6)所示,在外侧或内侧使用惰轮等。
链条安装方法-垂直

(B)挠曲量
挠曲量一般为轴间距的4%左右,下述情况时为2%左右。
a.垂直传动或接近垂直传动时
b.轴间距为1m以上时
c.需要频繁地进行重载起动、停止时
d.需要反转时
链条挠曲量

(C)负载变动时
如果在链条的张紧侧或松弛侧安装张力调整器以事先提供初始张力,则会消除运行时的振动并减小噪音。
负载变动
相关产品
尺寸图
ISO标准的08A/ 10A (ANSI规格40B/50B )链轮,可配合我司CHE40,CHE50系列的链条使用。
双列链轮尺寸图
规格表
型式 轴孔
规格
轴孔直径 Dp Do X Y 重量
(kg)
Type 齿数 S规格
(DH8)
N规格(DH7) H L
SP50SD 12 S

N
13   18 20           61.34 69 43 40 8.7 31.3 0.63
13 13     20 25 28       66.34 74 48 0.75
14 13     20 25 28 30     71.34 79 53 0.90
15 13     20 25 28 30 35   76.35 84 58 1.04
16 13       25 28 30 35 40 81.37 89 63 1.22
17 13       25 28 30 35 40 86.39 94 68 1.41
18 13       25 28 30 35 40 91.42 100 73 1.61
19 16       25 28 30 35 40 96.45 105 79 1.80
20 16       25 28 30 35 40 101.48 110 84 1.95
21 16         28 30 35 40 106.51 115 89 2.27
本系列为ISO标准的08A/ 10A (ANSI规格40B/50B )链轮,可以与我司40/50链条配合
■请勿与08B/ 10B/ 12B/ 16B系的链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
材质规格
Type 材质 附件
SP50SD 相当于S45C
(齿顶高频淬火)
固定螺丝
(仅轴孔规格N)
轴孔加工尺寸表
轴孔直径 D 键槽b2×t2 固定螺丝M
15 5×2.3 6
18·20 6×2.8 6
25~30 8×3.3 8
35 10×3.3 8
40 12×3.3 8
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我买了米思米的链条,为什么无法用在我原来的链轮上?
请确认原有链轮和链条的规格。可能是规格系列号不符。另外,中国国内有A系列和B系列两种规格。两种规格的链轮链条是无法通用的。
双排链轮上能不能同时安装上两个单排型号的链条?
当然可以。而且这种用法在输送滚筒上面很常见。
但是有个问题需要注意,双排链轮的排距必须比链条的宽度要宽,用于保证相邻两根链条之间不会干涉。
购买的链条是否带链条接头,如有的话接头数量是多少?
原则上购买一条链条我司会附带一个链条接头。如果客户需要多个接头使用,可以自行购买,我司有单独的接头可供选择。接头选购时请参考链条种类。
带附件链条的附件定位精度是多少?
我司带附件传送带用链条主要用于传送用途,附件高度差为±0.15mm。请勿用于精准定位和重负荷使用。
如何确认双排链轮对应安装哪种链条(双排链条或者2列单排链条)?
双排链条有个中心距离,称作排距。排距决定了两个齿尖的距离,所以只要检测这个参数就可以对照了
链条伸长了能否自行切断?
可以自行切断,我司有简易的链条截断器可供选择。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 链条/链轮 > 链轮 > 链轮 双列型 -50B系列10A-
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页