高扭矩同步齿形带 P8M型
商品
评价
详情
  • 高扭矩同步齿形带 P8M型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高扭矩同步齿形带 P8M型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮和同步带进行设计。
通过同步带轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
特点1:圆弧齿型,齿隙小,适用于精度定位的用途。
特点2:高扭矩同步带,拥有高拉伸强度以及带载能力,耐久性能佳。
特点3:玻璃纤维芯线提供了皮带的高强度,出众的柔韧性以及高抗拉伸性。
特点4:使用一体的氯丁橡胶保护芯线,抗弯曲疲劳、耐热性、耐油性、耐候性优良。
特点5:齿布使用耐磨性优良的尼龙织布保护齿部,使与带轮的啮合更顺畅。
特点6:使用温度范围:-25~80℃。
尺寸图
高扭矩同步齿形带P型齿规格图
规格概述
■材质表
Type 材质
PTBN主体氯丁橡胶(齿面:尼龙齿布)
芯线玻璃纤维
 
种类齿距HhPLDr单位重量 g/m
(宽度:10mm)
P8M85.25.52.90.6860.856
使用温度 -25℃~80℃(参考值)。
皮带宽度与周长的公差请参考皮带长度、宽度公差
皮带选型请参考同步齿形带的选型方法
米思米不承诺此产品品牌。
产品背面型号为生产厂家型号。
皮带周长为芯线长度。
使用案例
使用方法案例图同步轮和同步带使用说明
TIMING BELT皮带安装在马达和转轴上传递旋转力①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动)
同步齿形带用于传送对象不旋转,定位精度高的反复运动②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动)
使用方法案例图同步轮和同步带使用说明
用两条同步齿形带传送板材输送的案例③输送用(用两条同步齿形带传送板材)
传送皮带升降,反复定位运动使用方法及案例④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送)
应用行业
食品 半导体 智能手机
食品运输传送用途中广泛被使用 行业 使用业界 半导体 智能手机 3C  IPHONE 华为
医疗 电子电器 锂电池
在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用 电子电器家电行业中的使用方法 应用行业 锂电池
注意事项
①请勿用力弯折皮带。
皮带严禁弯折
②请勿在直接接触水、溶剂、油、酸、碱、紫外线、臭氧等的环境中使用。
 特别勿使油附着在皮带上,否则会导致皮带产生膨润,明显缩短皮带的使用寿命。
皮带请勿接触水皮带请勿接触酸性液体皮带禁止接触碱皮带禁止接触油性物质不要再强紫外线环境中使用皮带
③请避免在超过使用温度范围的极端高温或低温,潮湿环境中使用或保管。
④安装,维护检修时,请务必切断电源并确认机器已处于完全停止状态后再进行作业。
⑤有可能会夹入杂质时,请务必设置护罩。
相关文件
同步齿形带选型参考资料:
【步骤1】确定设计时的必要条件。请参考同步齿形带的选型方法1
【步骤2】计算设计动力。请参考同步齿形带的选型方法1
【步骤3】通过简易选型表暂定皮带种类。请参考同步齿形带的选型方法2
【步骤4】确定大小带轮的齿数,皮带长度,轴间距。请参考同步齿形带的选型方法2
【步骤5】确定皮带宽度。请参考同步齿形带的选型方法2
【步骤6】确认轴间距的调整量是否有问题。请参考同步齿形带的选型方法3
【步骤7】确认传动容量。请参考同步齿形带的选型方法4
其他】皮带使用时的注意事项(过早破损的主因及相应对策)。请参考同步齿形带参考信息
相关产品
加长同步齿形带 Iron Rubber
齿数指定接头加工
 平皮带 带防跑偏肋 普通用 高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型
进口加长型同步齿形带 接头加工型 平皮带防跑偏型 日本皮带 高扭矩同步齿形带GT齿形日本品质
代表型号: LTBJA-AT5150-800 代表型号: HBLTDS350-4.23 代表型号: GBN2002GT-60
推荐理由: 齿面贴布设计可降低噪音 推荐理由: 带有防跑偏肋条设计 推荐理由: 齿隙小、适用于高精度定位

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
高扭矩同步齿形带P型齿规格图
规格表
型式齿数皮带周长(mm)
Type皮带编号公称宽度
PTBN376 P8M150
(15mm)
250
(25mm)
47376
392 P8M49392
440 P8M55440
480 P8M60480
512 P8M64512
520 P8M65520
536 P8M67536
560 P8M70560
584 P8M73584
600 P8M75600
632 P8M79632
640 P8M80640
656 P8M82656
680 P8M85680
712 P8M89712
720 P8M90720
752 P8M94752
760 P8M95760
800 P8M100800
832 P8M104832
840 P8M105840
848 P8M106848
856 P8M107856
880 P8M110880
896 P8M112896
912 P8M114912
920 P8M115920
936 P8M117936
944 P8M118944
960 P8M120960
984 P8M123984
1000 P8M1251000
1040 P8M1301040
1056 P8M1321056
1080 P8M1351080
1192 P8M1491192
材质规格
Type 材质
PTBN主体氯丁橡胶(齿面:尼龙齿布)
芯线玻璃纤维
关于此商品的常见问题 (FAQ)
同步带使用了极短的时间就出现了破损,是否皮带质量有问题?
同步带为标准品,同批次产品出现个体质量问题的情况极少,客户请参考过早破损的主因及相应对策对使用设备的工况进行排查。
同步带的皮带长度与宽度是否有公差范围?
有的,长度与宽度的公差请参考皮带公差表
同步带的订购型号与实际收到皮带的标签,刻印怎么不一致?
订购型号为米思米的产品型号,皮带上的标签或皮带表面上的印刷型号为皮带厂家型号,因厂家不同会有差异,但对产品本身没有影响。
同步带可以追加工吗?
同步带周长不能追加工,宽度可对应部分追加工。
同步带按照功能主要分哪两种?作用是什么?
同步带主要分传送类和传动类两种,传送类指负载可以放在同步带表面进行传送,传动类指不承载,只起到传递扭矩的作用,类似链条的作用。
同步带哪个齿形的间隙最小?会影响什么?
圆弧齿型间隙最小,可以提高定位精度和刚性等指标。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页