Type | 材质 | |
PTBN | 主体 | 氯丁橡胶(齿面:尼龙齿布) |
芯线 | 玻璃纤维 |
种类 | 齿距 | ℓ | H | h | PLD | r | 单位重量 g/m (宽度:10mm) |
P5M | 5 | 3.25 | 3.6 | 1.81 | 0.571 | 0.5 | 41 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
加长同步齿形带 Iron Rubber 齿数指定接头加工 | 平皮带 带防跑偏肋 普通用 | 高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型 | ||
代表型号: LTBJA-AT5150-800 | 代表型号: HBLTDS350-4.23 | 代表型号: GBN2002GT-60 | ||
推荐理由: 齿面贴布设计可降低噪音 | 推荐理由: 带有防跑偏肋条设计 | 推荐理由: 齿隙小、适用于高精度定位 |
价格说明
型式 | 齿数 | 皮带周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 公称宽度 | ||
PTBN | 215 P5M | 100 (10mm) 150 (15mm) | 43 | 215 |
225 P5M | 45 | 225 | ||
255 P5M | 51 | 255 | ||
260 P5M | 52 | 260 | ||
275 P5M | 55 | 275 | ||
295 P5M | 59 | 295 | ||
300 P5M | 60 | 300 | ||
310 P5M | 62 | 310 | ||
320 P5M | 64 | 320 | ||
325 P5M | 65 | 325 | ||
340 P5M | 68 | 340 | ||
350 P5M | 70 | 350 | ||
370 P5M | 74 | 370 | ||
375 P5M | 75 | 375 | ||
400 P5M | 80 | 400 | ||
420 P5M | 84 | 420 | ||
425 P5M | 85 | 425 | ||
430 P5M | 86 | 430 | ||
440 P5M | 88 | 440 | ||
450 P5M | 90 | 450 | ||
475 P5M | 95 | 475 | ||
490 P5M | 98 | 490 | ||
500 P5M | 100 | 500 | ||
515 P5M | 103 | 515 | ||
520 P5M | 104 | 520 | ||
525 P5M | 105 | 525 | ||
530 P5M | 106 | 530 | ||
550 P5M | 110 | 550 | ||
555 P5M | 111 | 555 | ||
560 P5M | 112 | 560 | ||
565 P5M | 113 | 565 | ||
570 P5M | 114 | 570 | ||
575 P5M | 115 | 575 | ||
595 P5M | 119 | 595 | ||
PTBN | 600 P5M | 100 (10mm) 150 (15mm) | 120 | 600 |
605 P5M | 121 | 605 | ||
625 P5M | 125 | 625 | ||
635 P5M | 127 | 635 | ||
645 P5M | 129 | 645 | ||
650 P5M | 130 | 650 | ||
670 P5M | 134 | 670 | ||
675 P5M | 135 | 675 | ||
690 P5M | 138 | 690 | ||
695 P5M | 139 | 695 | ||
700 P5M | 140 | 700 | ||
710 P5M | 142 | 710 | ||
725 P5M | 145 | 725 | ||
730 P5M | 146 | 730 | ||
740 P5M | 148 | 740 | ||
750 P5M | 150 | 750 | ||
765 P5M | 153 | 765 | ||
780 P5M | 156 | 780 | ||
800 P5M | 160 | 800 | ||
810 P5M | 162 | 810 | ||
830 P5M | 166 | 830 | ||
835 P5M | 167 | 835 | ||
850 P5M | 170 | 850 | ||
865 P5M | 173 | 865 | ||
900 P5M | 180 | 900 | ||
905 P5M | 181 | 905 | ||
940 P5M | 188 | 940 | ||
950 P5M | 190 | 950 | ||
965 P5M | 193 | 965 | ||
985 P5M | 197 | 985 | ||
1000 P5M | 200 | 1000 | ||
1025 P5M | 205 | 1025 | ||
1050 P5M | 210 | 1050 |
Type | 材质 | |
PTBN | 主体 | 氯丁橡胶(齿面:尼龙齿布) |
芯线 | 玻璃纤维 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|