Type | 材质 | |
PTBN | 主体 | 氯丁橡胶(齿面:尼龙齿布) |
芯线 | 玻璃纤维 |
种类 | 齿距 | ℓ | H | h | PLD | r | 单位重量 g/m (宽度:10mm) |
P3M | 3 | 1.95 | 2.1 | 1.09 | 0.381 | 0.3 | 22 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
加长同步齿形带 Iron Rubber 齿数指定接头加工 | 平皮带 带防跑偏肋 普通用 | 高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型 | ||
代表型号: LTBJA-AT5150-800 | 代表型号: HBLTDS350-4.23 | 代表型号: GBN2002GT-60 | ||
推荐理由: 齿面贴布设计可降低噪音 | 推荐理由: 带有防跑偏肋条设计 | 推荐理由: 齿隙小、适用于高精度定位 |
价格说明
型式 | 齿数 | 皮带周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 公称宽度 | ||
PTBN | 120 P3M | 100 (10mm) 150 (15mm) | 40 | 120 |
123 P3M | 41 | 123 | ||
138 P3M | 46 | 138 | ||
141 P3M | 47 | 141 | ||
144 P3M | 48 | 144 | ||
147 P3M | 49 | 147 | ||
150 P3M | 50 | 150 | ||
153 P3M | 51 | 153 | ||
159 P3M | 53 | 159 | ||
162 P3M | 54 | 162 | ||
171 P3M | 57 | 171 | ||
174 P3M | 58 | 174 | ||
177 P3M | 59 | 177 | ||
183 P3M | 61 | 183 | ||
186 P3M | 62 | 186 | ||
192 P3M | 64 | 192 | ||
195 P3M | 65 | 195 | ||
198 P3M | 66 | 198 | ||
201 P3M | 67 | 201 | ||
207 P3M | 69 | 207 | ||
210 P3M | 70 | 210 | ||
213 P3M | 71 | 213 | ||
219 P3M | 73 | 219 | ||
222 P3M | 74 | 222 | ||
225 P3M | 75 | 225 | ||
231 P3M | 77 | 231 | ||
234 P3M | 78 | 234 | ||
237 P3M | 79 | 237 | ||
240 P3M | 80 | 240 | ||
243 P3M | 81 | 243 | ||
246 P3M | 82 | 246 | ||
252 P3M | 84 | 252 | ||
255 P3M | 85 | 255 | ||
264 P3M | 88 | 264 | ||
270 P3M | 90 | 270 | ||
273 P3M | 91 | 273 | ||
PTBN | 276 P3M | 100 (10mm) 150 (15mm) | 92 | 276 |
279 P3M | 93 | 279 | ||
285 P3M | 95 | 285 | ||
288 P3M | 96 | 288 | ||
291 P3M | 97 | 291 | ||
294 P3M | 98 | 294 | ||
300 P3M | 100 | 300 | ||
303 P3M | 101 | 303 | ||
306 P3M | 102 | 306 | ||
309 P3M | 103 | 309 | ||
312 P3M | 104 | 312 | ||
318 P3M | 106 | 318 | ||
330 P3M | 110 | 330 | ||
339 P3M | 113 | 339 | ||
345 P3M | 115 | 345 | ||
354 P3M | 118 | 354 | ||
360 P3M | 120 | 360 | ||
363 P3M | 121 | 363 | ||
369 P3M | 123 | 369 | ||
372 P3M | 124 | 372 | ||
384 P3M | 128 | 384 | ||
387 P3M | 129 | 387 | ||
393 P3M | 131 | 393 | ||
399 P3M | 133 | 399 | ||
402 P3M | 134 | 402 | ||
411 P3M | 137 | 411 | ||
420 P3M | 140 | 420 | ||
423 P3M | 141 | 423 | ||
432 P3M | 144 | 432 | ||
447 P3M | 149 | 447 | ||
450 P3M | 150 | 450 | ||
453 P3M | 151 | 453 | ||
459 P3M | 153 | 459 | ||
477 P3M | 159 | 477 | ||
483 P3M | 161 | 483 | ||
486 P3M | 162 | 486 | ||
PTBN | 489 P3M | 163 | 489 | |
501 P3M | 167 | 501 | ||
504 P3M | 168 | 504 | ||
507 P3M | 169 | 507 | ||
510 P3M | 170 | 510 | ||
525 P3M | 175 | 525 | ||
537 P3M | 179 | 537 | ||
552 P3M | 184 | 552 | ||
561 P3M | 187 | 561 | ||
588 P3M | 196 | 588 | ||
600 P3M | 200 | 600 | ||
633 P3M | 211 | 633 | ||
660 P3M | 220 | 660 | ||
675 P3M | 225 | 675 | ||
681 P3M | 227 | 681 | ||
693 P3M | 231 | 693 | ||
699 P3M | 233 | 699 | ||
738 P3M | 246 | 738 | ||
753 P3M | 251 | 753 | ||
756 P3M | 252 | 756 | ||
789 P3M | 263 | 789 | ||
804 P3M | 268 | 804 | ||
852 P3M | 284 | 852 | ||
861 P3M | 287 | 861 | ||
879 P3M | 293 | 879 | ||
891 P3M | 297 | 891 | ||
918 P3M | 306 | 918 | ||
933 P3M | 311 | 933 | ||
948 P3M | 316 | 948 | ||
957 P3M | 319 | 957 | ||
1005 P3M | 335 | 1005 | ||
1023 P3M | 341 | 1023 | ||
1041 P3M | 347 | 1041 | ||
1050 P3M | 350 | 1050 | ||
1191 P3M | 397 | 1191 |
Type | 材质 | |
PTBN | 主体 | 氯丁橡胶(齿面:尼龙齿布) |
芯线 | 玻璃纤维 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|