高扭矩同步齿形带 S14M型
商品
评价
详情
  • 高扭矩同步齿形带 S14M型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高扭矩同步齿形带 S14M型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮和同步带进行设计。
通过同步带轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
MISUMI米思米橡胶同步带的特长是防跑偏,耐磨
■橡胶同步带的特点
①可作为一般工业用产品广泛使用
②具有一定的导电性
③背面与齿面使用一体的氯丁橡胶保护芯线,抗弯曲疲劳、耐热性、耐油性、耐候性优良
④芯线采用对强力玻璃纤维线交替施以螺旋状的S加捻与Z加捻的方式,减少延伸防止皮带跑偏
⑤齿布使用耐磨性优良的尼龙织布保护齿部,使与带轮的啮合更顺畅
⑥使用温度范围:-30~90度
聚氨酯同步齿形带 的优点是清洁且防掉屑
■聚氨酯同步带的特点
①作为轻动力传动用产品精度很高
②外观美观,橡胶屑飞散很少,因此可实现清洁的传动
③背面与齿面使用聚氨酯,具有优良的高剪切力、耐磨性、耐油性及耐候性
④芯线采用芳族聚酸胺纤维,具有高抗张力性,且耐弯曲疲劳性优良
⑤富有柔软性,与小直径带轮配合完美,运转顺畅
⑥使用温度范围:0~80度
尺寸图
HTBN(橡胶)

皮带 尺寸图 精度
规格概述
Type 材质
HTBN①背面橡胶氯丁橡胶
②齿橡胶
③芯线玻璃纤维线S·Z形捻交互连续
④底布尼龙织布
 
 
种类齿距RaLrHhiPLD单位重量 g/m
(宽度:10mm)
S14M149.19.110.25.34.91.397100.0
使用温度 橡胶:-30~90度
HTBN的齿根不带槽口
皮带周长为芯线长度
米思米不承诺此产品品牌
产品背面型号为生产厂家型号
皮带选型方法请参考此处
皮带宽度与周长的公差请参考此处
使用案例
使用方法案例图同步轮和同步带使用方法
TIMING BELT皮带安装在马达和转轴上传递旋转力①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动)
传送用皮带,用于传送对象不旋转,定位精度高的反复运动②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动)
使用方法案例图同步轮和同步带使用方法
用两条同步齿形带传送板材输送③输送用(用两条同步齿形带传送板材)
传送皮带升降,反复定位运动使用方法及案例④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送)
应用行业
智能手机 汽车 电子电器
3C智能手机苹果IPHONE华为量产设备中被广泛使用 汽车组装产线中的应用 电子电器家电行业中的使用方法
食品 医疗 半导体
应用于食品行业中的传递与传送用途 在生物医疗行业中的医疗仪器,血液机等相关设备中被广泛使用 行业 使用业界 半导体
使用方法
关于同步齿形带的更换时间
■皮带各部位的名称
同步带由齿形齿布齿底面芯线加强布等部分组成

■皮带更换时间的参考标准实例
实例状态图片
①皮带的齿部加强布因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时。
齿面和齿底面因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时
米思米 皮带更换时间参考建议 选型售后大全
②皮带背部的橡胶因硬度提高等发生龟裂时断裂 橡胶龟裂 解决方案
③皮带的齿根产生裂纹,并延伸至橡胶层时齿根裂纹时需要更换新的皮带
④皮带侧面因磨损而损伤时侧面因磨损而损伤时请确认皮带使用寿命
⑤皮带产生缺齿等情况时缺齿 落齿 皮带替换
⑥皮带背部的磨损严重时严重磨损 损坏 掉屑 方案大全
⑦皮带的芯线及皮带自身断裂时芯线及皮带橡胶部断裂时请排查使用情况
注意事项
①请勿用力弯折皮带。
皮带 严禁折弯

②请勿在直接接触水,溶剂、油、酸、碱、紫外线、臭氧等的环境中使用。
    特别勿使油附着在皮带上,否则会导致皮带产生膨润,明显缩短皮带的使用寿命。
请不要接触水酸碱性油类液体或在紫外线强阳光下暴晒

③请避免在超过使用温度范围的极端高温或低温,潮湿环境中使用或保管。
④安装,维护检修时,请务必切断电源并确认机器已处于完全停止状态后再进行作业。
⑤有可能会夹入杂质时,请务必设置护罩。
⑥S型皮带适用于三之星(株)与阪东化学(株)的S型。
相关文件
同步齿形带选型参考资料:

【步骤1】确定设计时的必要条件。请参考此处
【步骤2】计算设计动力。请参考此处
【步骤3】通过简易选型表暂定皮带种类。请参考此处
【步骤4】确定大小带轮的齿数,皮带长度,轴间距。请参考此处
【步骤5】确定皮带宽度。请参考此处
【步骤6】确认轴间距的调整量是否有问题。请参考此处
【步骤7】确认传动容量。请参考此处
【其他】 皮带使用时的注意事项(过早破损的主因及相应对策)。请参考此处
相关产品
高扭矩同步带轮 S3M型 平皮带 普通用 经济型 同步齿形带 S2M
TIMING PULLY 高扭矩同步带轮 带轮 MISUMI原厂 FLAT BELT 输送机用输送带保证日本品牌及品质 经济型国产同步带价格实惠 规格齐全 原厂品质
参考型号:HTPA30S3M060-B-P6 参考型号:HBLT350-4.23 参考型号:C-HTBN400S2M-40
尺寸图
HTBN(橡胶)

皮带 尺寸图 精度
规格表
■齿形S14M(齿距:14mm)
型式齿数皮带
周长(mm)
高扭矩同步齿形带  S2M·S3M·S5M·S8M·S14M型:相关图像Type高扭矩同步齿形带  S2M·S3M·S5M·S8M·S14M型:相关图像皮带编号高扭矩同步齿形带  S2M·S3M·S5M·S8M·S14M型:相关图像皮带
公称宽度
HTBN
(橡胶)
1008 S14M400
(40mm)



600
(60mm)
721008
1120 S14M801120
1190 S14M851190
1246 S14M891246
1400 S14M1001400
1540 S14M1101540
1610 S14M1151610
1652 S14M1181652
1778 S14M1271778
1806 S14M1291806
1890 S14M1351890
2002 S14M1432002
2100 S14M1502100
2240 S14M1602240
2310 S14M1652310
2380 S14M1702380
2450 S14M1752450
2506 S14M1792506
2590 S14M1852590
2660 S14M1902660
2800 S14M2002800
3150 S14M2253150
3500 S14M2503500
3556 S14M2543556
3850 S14M2753850
4004 S14M2864004
4508 S14M3224508
5012 S14M3585012
材质规格
Type 材质
HTBN①背面橡胶氯丁橡胶
②齿橡胶
③芯线玻璃纤维线S·Z形捻交互连续
④底布尼龙织布
关于此商品的常见问题 (FAQ)
聚氨酯同步带使用了一段时间后出现了变色,会影响使用吗?
不会的,聚氨酯皮带随时间变化有可能会变色,但强度等没有影响。
同步带的订购型号与实际收到皮带的标签,刻印怎么不一致?
订购型号为米思米的产品型号,皮带上的标签或皮带表面上的印刷型号为皮带厂家型号,因厂家不同会有差异,但对产品本身没有影响。
同步带的皮带长度与宽度是否有公差范围?
有的,长度与宽度的公差请参考P.2861
HTUN系列聚氨酯同步带,收到产品为黑色,材质是聚氨酯的吗?
此款聚氨酯同步带为黑色,材质无问题,产品无品质问题。
对清洁度要求比较高的工况下使用什么材质的皮带比较好?
推荐使用聚氨酯皮带,相对于橡胶材质皮带粉尘掉落情况有明显改善。
同步带使用了极短的时间就出现了破损,是否皮带质量有问题?
同步带为标准品,同批次产品出现个体质量问题的情况极少,客户请参考P.2876【过早破损的主因及相应对策】对使用设备的工况进行排查。
同步带可以追加工吗?
同步带周长不能追加工,宽度可对应部分追加工。
同步带按照功能主要分哪两种?作用是什么?
同步带主要分传送类和传动类两种,传送类指负载可以放在同步带表面进行传送,传动类指不承载,只起到传递扭矩的作用,类似链条的作用。
同步带哪个齿形的间隙最小?会影响什么?
圆弧齿型间隙最小,可以提高定位精度和刚性等指标。
如何判断或测量皮带的张紧力是否符合安装要求?
推荐客户自行购买张力计,根据初始设计计算公式进行判断。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页