Type | 材质 | |
HTBN | ①背面橡胶 | 氯丁橡胶 |
②齿橡胶 | ||
③芯线 | 玻璃纤维线S·Z形捻交互连续 | |
④底布 | 尼龙织布 |
种类 | 齿距 | Ra | Lr | H | h | i | PLD | 单位重量 g/m (宽度:10mm) |
S8M | 8 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 3.05 | 2.25 | 0.686 | 52.0 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
智能手机 | 汽车 | 电子电器 | ||
食品 | 医疗 | 半导体 | ||
实例 | 状态图片 |
①皮带的齿部加强布因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时。 齿面和齿底面因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时 | |
②皮带背部的橡胶因硬度提高等发生龟裂时 | |
③皮带的齿根产生裂纹,并延伸至橡胶层时 | |
④皮带侧面因磨损而损伤时 | |
⑤皮带产生缺齿等情况时 | |
⑥皮带背部的磨损严重时 | |
⑦皮带的芯线及皮带自身断裂时 |
高扭矩同步带轮 S3M型 | 平皮带 普通用 | 经济型 同步齿形带 S2M | ||
参考型号:HTPA30S3M060-B-P6 | 参考型号:HBLT350-4.23 | 参考型号:C-HTBN400S2M-40 |
价格说明
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
HTBN (橡胶) | 480 S8M | 150 (15mm) 250 (25mm) 300 (30mm) 400 (40mm) | 60 | 480 |
520 S8M | 65 | 520 | ||
584 S8M | 73 | 584 | ||
600 S8M | 75 | 600 | ||
632 S8M | 79 | 632 | ||
656 S8M | 82 | 656 | ||
712 S8M | 89 | 712 | ||
720 S8M | 90 | 720 | ||
760 S8M | 95 | 760 | ||
800 S8M | 100 | 800 | ||
824 S8M | 103 | 824 | ||
848 S8M | 106 | 848 | ||
880 S8M | 110 | 880 | ||
896 S8M | 112 | 896 | ||
920 S8M | 115 | 920 | ||
944 S8M | 118 | 944 | ||
960 S8M | 120 | 960 | ||
976 S8M | 122 | 976 | ||
1000 S8M | 125 | 1000 | ||
1056 S8M | 132 | 1056 | ||
1080 S8M | 135 | 1080 | ||
1120 S8M | 140 | 1120 | ||
1136 S8M | 142 | 1136 | ||
1200 S8M | 150 | 1200 | ||
1280 S8M | 160 | 1280 | ||
1304 S8M | 163 | 1304 | ||
1360 S8M | 170 | 1360 | ||
1400 S8M | 175 | 1400 | ||
1440 S8M | 180 | 1440 | ||
1480 S8M | 185 | 1480 | ||
1520 S8M | 190 | 1520 | ||
1600 S8M | 200 | 1600 | ||
1680 S8M | 210 | 1680 | ||
1776 S8M | 222 | 1776 | ||
1800 S8M | 225 | 1800 | ||
1912 S8M | 239 | 1912 | ||
2000 S8M | 250 | 2000 | ||
2304 S8M | 288 | 2304 | ||
2400 S8M | 300 | 2400 | ||
2496 S8M | 312 | 2496 | ||
2600 S8M | 325 | 2600 | ||
2800 S8M | 350 | 2800 | ||
3200 S8M | 400 | 3200 | ||
3680 S8M | 460 | 3680 |
Type | 材质 | |
HTBN | ①背面橡胶 | 氯丁橡胶 |
②齿橡胶 | ||
③芯线 | 玻璃纤维线S·Z形捻交互连续 | |
④底布 | 尼龙织布 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|