Type | 材质 | |
HTBN | ①背面橡胶 | 氯丁橡胶 |
②齿橡胶 | ||
③芯线 | 玻璃纤维线S·Z形捻交互连续 | |
④底布 | 尼龙织布 |
种类 | 齿距 | Ra | Lr | H | h | i | PLD | 单位重量 g/m (宽度:10mm) |
S5M | 5 | 3.25 | 3.25 | 3.61 | 1.91 | 1.70 | 0.480 | 34.0 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
智能手机 | 汽车 | 电子电器 | ||
食品 | 医疗 | 半导体 | ||
实例 | 状态图片 |
①皮带的齿部加强布因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时。 齿面和齿底面因磨损而消失,橡胶层和芯线暴露在外时 | |
②皮带背部的橡胶因硬度提高等发生龟裂时 | |
③皮带的齿根产生裂纹,并延伸至橡胶层时 | |
④皮带侧面因磨损而损伤时 | |
⑤皮带产生缺齿等情况时 | |
⑥皮带背部的磨损严重时 | |
⑦皮带的芯线及皮带自身断裂时 |
高扭矩同步带轮 S3M型 | 平皮带 普通用 | 经济型 同步齿形带 S2M | ||
参考型号:HTPA30S3M060-B-P6 | 参考型号:HBLT350-4.23 | 参考型号:C-HTBN400S2M-40 |
型式 | 齿数 | 皮带 周长(mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带 公称宽度 | ||
HTBN (橡胶) | 225 S5M | 100 (10mm) 150 (15mm) 250 (25mm) | 45 | 225 |
230 S5M | 46 | 230 | ||
255 S5M | 51 | 255 | ||
260 S5M | 52 | 260 | ||
295 S5M | 59 | 295 | ||
300 S5M | 60 | 300 | ||
305 S5M | 61 | 305 | ||
320 S5M | 64 | 320 | ||
325 S5M | 65 | 325 | ||
340 S5M | 68 | 340 | ||
350 S5M | 70 | 350 | ||
360 S5M | 72 | 360 | ||
370 S5M | 74 | 370 | ||
375 S5M | 75 | 375 | ||
380 S5M | 76 | 380 | ||
390 S5M | 78 | 390 | ||
400 S5M | 80 | 400 | ||
415 S5M | 83 | 415 | ||
425 S5M | 85 | 425 | ||
440 S5M | 88 | 440 | ||
450 S5M | 90 | 450 | ||
475 S5M | 95 | 475 | ||
490 S5M | 98 | 490 | ||
500 S5M | 100 | 500 | ||
520 S5M | 104 | 520 | ||
525 S5M | 105 | 525 | ||
530 S5M | 106 | 530 | ||
545 S5M | 109 | 545 | ||
550 S5M | 110 | 550 | ||
560 S5M | 112 | 560 | ||
575 S5M | 115 | 575 | ||
590 S5M | 118 | 590 | ||
595 S5M | 119 | 595 | ||
600 S5M | 120 | 600 | ||
625 S5M | 125 | 625 | ||
640 S5M | 128 | 640 | ||
650 S5M | 130 | 650 | ||
670 S5M | 134 | 670 | ||
675 S5M | 135 | 675 | ||
690 S5M | 138 | 690 | ||
695 S5M | 139 | 695 | ||
700 S5M | 140 | 700 | ||
720 S5M | 144 | 720 | ||
725 S5M | 145 | 725 | ||
730 S5M | 146 | 730 | ||
750 S5M | 150 | 750 | ||
765 S5M | 153 | 765 | ||
780 S5M | 156 | 780 | ||
800 S5M | 160 | 800 | ||
810 S5M | 162 | 810 | ||
830 S5M | 166 | 830 | ||
845 S5M | 169 | 845 | ||
850 S5M | 170 | 850 | ||
870 S5M | 174 | 870 | ||
890 S5M | 178 | 890 | ||
900 S5M | 180 | 900 | ||
930 S5M | 186 | 930 | ||
950 S5M | 190 | 950 | ||
975 S5M | 195 | 975 | ||
1000 S5M | 200 | 1000 | ||
1025 S5M | 205 | 1025 | ||
1050 S5M | 210 | 1050 | ||
1055 S5M | 211 | 1055 | ||
1090 S5M | 218 | 1090 | ||
1100 S5M | 220 | 1100 | ||
1105 S5M | 221 | 1105 | ||
1115 S5M | 223 | 1115 | ||
1120 S5M | 224 | 1120 | ||
1125 S5M | 225 | 1125 | ||
1135 S5M | 227 | 1135 | ||
1145 S5M | 229 | 1145 | ||
1160 S5M | 232 | 1160 | ||
1165 S5M | 233 | 1165 | ||
1195 S5M | 239 | 1195 | ||
1250 S5M | 250 | 1250 | ||
1270 S5M | 254 | 1270 | ||
1295 S5M | 259 | 1295 | ||
1350 S5M | 270 | 1350 | ||
1420 S5M | 284 | 1420 | ||
1475 S5M | 295 | 1475 | ||
1500 S5M | 300 | 1500 | ||
1505 S5M | 301 | 1505 | ||
1530 S5M | 306 | 1530 | ||
1595 S5M | 319 | 1595 | ||
1605 S5M | 321 | 1605 | ||
1680 S5M | 336 | 1680 | ||
1715 S5M | 343 | 1715 | ||
1800 S5M | 360 | 1800 | ||
2000 S5M | 400 | 2000 | ||
2145 S5M | 429 | 2145 | ||
2255 S5M | 451 | 2255 | ||
2480 S5M | 496 | 2480 |
Type | 材质 | |
HTBN | ①背面橡胶 | 氯丁橡胶 |
②齿橡胶 | ||
③芯线 | 玻璃纤维线S·Z形捻交互连续 | |
④底布 | 尼龙织布 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|