型式 | 螺距 P | D | L1 | D1 | T | S | P.C.D. | K | 动态容许 推力(kN) | 重量(g) | |
Type | d | ||||||||||
MTSER | 14 | 3 | 22 | 30 | 44 | 5 | 5 | 31 | M4 | 4.90 | 112 |
16 | 28 | 35 | 51 | 6 | 6 | 38 | M5 | 6.67 | 204 | ||
20 | 4 | 32 | 40 | 56 | 42 | 9.81 | 264 | ||||
22 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | 12.36 | 414 | |||
25 | 14.22 | 354 | |||||||||
28 | 44 | 56 | 76 | 8 | − | 58 | M6 | 17.95 | 645 | ||
32 | 6 | 21.08 | 595 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|