型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
BFHBF | SP | SPCC [ ! ] | − |
SPB | 四氧化三铁保护膜 | ||
SPU | [ ! ]铬酸盐光泽处理(白色) | ||
SPK | 铬酸盐光泽处理(黑色) | ||
AM | A5052 | − | |
AMW | 阳极氧化处理(白色) | ||
AMB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SUD | SUS304(2B) | − |
型式 | − | A | − | T | − | D | − | Q | − | 孔指定 Code・公称直径 | ||
Type | − | 材质符号 | ||||||||||
BFHBF | − | SP | − | A200 | − | T2.3 | − | D80 | − | Q100 | − | N5 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 | D | Q | 孔指定 | |||
Type | 材质符号 | A | T | Code/指定方法 | ||||
BFHBF | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 30 ~ 300 | SPCC (SPHC) 1.0 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | A5052 1.5 2.0 3.0 | SUS304 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 | 3.0 ~ 270.0 指定单位0.5mm [ ! ]D≤A×0.9 | 指定单位 0.1mm | N(螺栓通孔)[ ! ] 3・4・5・6・8・10 选择 |
M(螺孔) 3・4・5・6・8・10 选择 |
N指定值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
通孔直径(d) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|