型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
HFCCA | SC | S45C | - |
SCB | 四氧化三铁保护膜 | ||
SCM | 无电解镀镍 | ||
AM | A5052 | - | |
AMW | 阳极氧化处理(白色) | ||
AMB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SU | SUS304 | - |
型式 | − | A | − | B | − | T | − | X | − | V | − | Y | − | W | − | 孔指定① Code・ 公称直径 | − | K | − | L | − | H | − | D | − | F | − | S | − | G | − | 孔指定② Code・ 公称直径 | − | J | ||
Type | − | 材质符号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFCCA | − | AMB | − | A100 | − | B80 | − | T10 | − | X15 | − | V70 | − | Y10 | − | W60 | − | Z6 | − | L50 | − | H40 | − | D30 | − | F50 | − | MA6 |
型式 | 指定单位0.1mm | X | V | Y | W | 孔指定① | K | L | H | D | F | S | G | 孔指定② | J | |||||||
Type | 材质符号 | A | B | T | Code | 公称直径 | Code | 公称直径 | DA | 0.5mm | ||||||||||||
HFCCA | SC SCB SCM AM AMW AMB SU | 25.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 200.0 | 3.0 ~ 30.0 [ ! ] | 指定单位 0.1mm | N [ ! ] M Z [ ! ] [ ! ]加工尺寸请参照孔型选择表 | 0 (无孔) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定单位 0.1mm [ ! ]K≤N×10 | 3~30 (0.5mm单位) 31~100 (1mm单位) | 指定单位 0.1mm | NA [ ! ] MA ZF [ ! ] ZB [ ! ] [ ! ]加工尺寸请参照孔型选择表 | 0 (无孔) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | DA | 3 ~ 30 | 指定单位 0.1mm [ ! ]J≤NA×10 | |||||||
[ ! ]AMW・AMB为T≥5 [ ! ]SU为T≤25.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|