平条/铝合金轧制材料 安装板·支架 B尺寸选择型·B尺寸自由指定型 HRNQA
商品
评价
详情
  • 平条/铝合金轧制材料 安装板·支架 B尺寸选择型·B尺寸自由指定型 HRNQA
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

平条/铝合金轧制材料 安装板·支架 B尺寸选择型·B尺寸自由指定型 HRNQA

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
备有宽度固定(材料规格)和宽度自选2种类型。宽度自选型比6面铣削型的价格更低。
平条/铝合金轧制材料  安装板·支架  B尺寸选择型·B尺寸自由指定型:相关图像
・材质表
型式[ M ]材质[ S ]表面处理
Type材质符号
B尺寸选择(平条)
HRNQA

B尺寸自由指定
(宽度自由平条/
铝合金轧制)
HUNQA
 
SCS45CD
SCB四氧化三铁保护膜
SCM无电解镀镍
AMA5052
AMW阳极氧化处理(白色)
AMB阳极氧化处理(黑色)
SUSUS304D
[ NG ]B尺寸选择型(HRNQA)不可指定A5052

规格表

型式ABTXVYW孔指定①
Code・公称直径
KLHDFSG孔指定②
Code・公称直径
J
   
Type材质符号
HRNQASCA80B50T6X10  Y25  M6  L60          MA6  
HUNQ AAMBA100B80T10X15V70Y10W60Z6  L50H40D30F50    MA6 
型式型式单位0.1mmBTXVYW孔指定①KLHDFSG孔指定②J
Type材质符号ACode公称直径Code公称直径DA0.5mm
B尺寸选择HRNQASC
SCB
SCM
25.0

200
.0
16 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9
(10)
12
16
19
指定单位
0.1mm
N [ ! ]
M
Z [ ! ]

[ ! ]加工尺寸请参照孔型选择表
0
(无孔)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
指定单位
0.1mm


[ ! ]K≤N×5
330
(0.5mm单位)
31100
(1mm单位)
指定单位
0.1mm
NA [ ! ]
MA
ZF [ ! ]
ZB [ ! ]

 [ ! ]加工尺寸请参照孔型选择表
0
(无孔)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
DA3

30
指定单位
0.1mm


[ ! ]J≤NA×5
SU15 20 25 32 38
50 65 100 125
B尺寸自由指定型HUNQASC
SCB
SCM

SU
25.0

200.0
15.0150.0
(指定单位0.1mm)
6
9
(10)
12
16
19
AM
AMW
AMB
10.0200.0
(指定单位0.1mm)
5
6
8
10
12
15
20
 [ NG ]SC(□)是T10时不可选择
[ NG ]SC(□)是B16・22时,不可选择T19
[ NG ]SU是B15时,不可选择T10~19
[ NG ]SU是B20时,不可选择T19
 

 

平条/铝合金轧制材料  安装板·支架  B尺寸选择型·B尺寸自由指定型:相关图像

追加工

平条/铝合金轧制材料  安装板·支架  B尺寸选择型·B尺寸自由指定型:相关图像

概述・特性

平条/铝合金轧制材料  安装板·支架  B尺寸选择型·B尺寸自由指定型:相关图像
平条/铝合金轧制材料  安装板·支架  B尺寸选择型·B尺寸自由指定型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 铝合金型材/管材 > 安装板/支架 > 平板型 > 平条/铝合金轧制材料 安装板·支架 B尺寸选择型·B尺寸自由指定型 HRNQA