型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
B尺寸选择(平条) HRNQA B尺寸自由指定 (宽度自由平条/ 铝合金轧制) HUNQA | SC | S45CD | − |
SCB | 四氧化三铁保护膜 | ||
SCM | 无电解镀镍 | ||
AM | A5052 | − | |
AMW | 阳极氧化处理(白色) | ||
AMB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SU | SUS304D | − |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Y | - | W | - | 孔指定① Code・公称直径 | - | K | - | L | - | H | - | D | - | F | - | S | - | G | - | 孔指定② Code・公称直径 | - | J | ||
Type | - | 材质符号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRNQA | - | SC | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | Y25 | - | M6 | - | L60 | - | MA6 | ||||||||||||||||||
HUNQ A | - | AMB | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | V70 | - | Y10 | - | W60 | - | Z6 | - | L50 | - | H40 | - | D30 | - | F50 | - | MA6 |
型式 | 型式 | 单位0.1mm | B | T | X | V | Y | W | 孔指定① | K | L | H | D | F | S | G | 孔指定② | J | |||||
Type | 材质符号 | A | Code | 公称直径 | Code | 公称直径 | DA | 0.5mm | |||||||||||||||
B尺寸选择 | HRNQA | SC SCB SCM | 25.0 ~ 200.0 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 (10) 12 16 19 | 指定单位 0.1mm | N [ ! ] M Z [ ! ] [ ! ]加工尺寸请参照孔型选择表 | 0 (无孔) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定单位 0.1mm [ ! ]K≤N×5 | 3~30 (0.5mm单位) 31~100 (1mm单位) | 指定单位 0.1mm | NA [ ! ] MA ZF [ ! ] ZB [ ! ] [ ! ]加工尺寸请参照孔型选择表 | 0 (无孔) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | DA | 3 ~ 30 | 指定单位 0.1mm [ ! ]J≤NA×5 | |||||||
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||||||||||||||||||||
B尺寸自由指定型 | HUNQA | SC SCB SCM SU | 25.0 ~ 200.0 | 15.0~150.0 (指定单位0.1mm) | 6 9 (10) 12 16 19 | ||||||||||||||||||
AM AMW AMB | 10.0~200.0 (指定单位0.1mm) | 5 6 8 10 12 15 20 | |||||||||||||||||||||
[ NG ]SC(□)是T10时不可选择 [ NG ]SC(□)是B16・22时,不可选择T19 | [ NG ]SU是B15时,不可选择T10~19 [ NG ]SU是B20时,不可选择T19 | ||||||||||||||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|