面板密封条
商品
评价
详情
  • 面板密封条
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

面板密封条

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
概述/特性
面板密封条:相关图像
・材质表
Type颜色[ M ]材质耐热温度
HSCS
HSCSF
黑色烯烃类弹性体-20~80℃
浅灰色
经济型
浅灰色
尺寸图
面板密封条:相关图像
规格表
型式颜色长度适用型材
(系列)
TypeNo.固定型指定型
HSCS
(尺寸固定型)
HSCSF
(尺寸指定型)
5B
(黑色)
SE
(浅灰色)
经济型
S
(浅灰色)
12
(单位m)
100~3000
(指定单位1mm)
5系列
66系列
88系列/8-45系列
材质规格
Type颜色[ M ]材质耐热温度
HSCS
HSCSF
黑色烯烃类弹性体-20~80℃
浅灰色
经济型
浅灰色

交货期

面板密封条:相关图像

使用例

面板密封条:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页