沟槽盖条 软质聚氯乙烯
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
沟槽盖条 软质聚氯乙烯
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
用于填补铝合金型材槽的沟槽盖条。树脂、软树脂型也可用作支承盖板。
用于填补铝合金型材槽的沟槽盖条。树脂、软树脂型也可用作支承盖板。
・材质表
Type
[ M ]材质
耐热温度(℃)
HSCV
PVC(黒色・浅灰色)
0~60
[ ! ]
温度每变化20℃,HSCA(聚乙烯)、HSCL(低密度聚乙烯)可伸缩0.5%左右。
规格表
型式
-
颜色
HSCV5
--
B
■固定尺寸(软质聚氯乙烯)
型式
颜色
长度
m
适用型材
(系列)
Type
No.
H
S
C
V
5
B
(黑色)
S
(浅灰色)
5
HFS5
6
HFS6
8
HFS8
HFS8-45
[ ! ]
可使用切刀或剪刀将其切断。
追加工
概述・特性
[ ! ]
由于HSCV是防尘型,与普通产品(HSCA)相比较难安装。
■安装方法
请用手指掐着两侧装入槽部。
使用例
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
铝合金型材/管材
>
铝合金型材/支架
>
铝合金型材用附件
>
铝合金型材用盖板
>
沟槽盖条 软质聚氯乙烯
您还有
2
项规格未选
沟槽盖条 软质聚氯乙烯
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741814050180
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741814050180