用于填补铝合金型材槽的沟槽盖条。树脂、软树脂型也可用作支承盖板。
用于填补铝合金型材槽的沟槽盖条。树脂、软树脂型也可用作支承盖板。
沟槽盖条(人造橡胶)
HSCB5(HFS5系列用) HSCB6(HFS6系列用) HSCB8(HFS8、8-45系列用)
・材质表
|
HSCB | 苯乙烯人造橡胶(肖氏A60)(浅灰色) | -75~130 |
[ ! ]温度每变化20℃,HSCA(聚乙烯)、HSCL(低密度聚乙烯)可伸缩0.5%左右。
尺寸图
用于填补铝合金型材槽的沟槽盖条。树脂、软树脂型也可用作支承盖板。
沟槽盖条(人造橡胶)
HSCB5(HFS5系列用) HSCB6(HFS6系列用) HSCB8(HFS8、8-45系列用)
规格表
■固定尺寸(人造橡胶)
|
|
HSCB | 5 | S(浅灰色) | 2.7 | HFS5 |
6 | HFS6 |
8 | HFS8 HFS8-45 |
[ ! ]可用切刀切断。
[ ! ]超过标示的数量时,另行报价
材质规格
|
HSCB | 苯乙烯人造橡胶(肖氏A60)(浅灰色) | -75~130 |
[ ! ]温度每变化20℃,HSCA(聚乙烯)、HSCL(低密度聚乙烯)可伸缩0.5%左右。
概述・特性
[ ! ] 由于HSCV是防尘型,与普通产品(HSCA)相比较难安装。
■安装方法
请用手指掐着两侧装入槽部。
使用例