Type | 材质 | 板厚 | 表面处理 |
PBLS□ PBLSN□ | SAPH | 2.6mm | 阳离子电沉积涂覆 |
价格说明
型式 |
PBLSN11 |
型式 | 重量(g) | 构成零件(支架除外) | |||||
Type | No. | 螺栓 | 数量 | 螺帽 | 数量 | 其他 | |
PBLSN (阳离子电沉积涂覆) | 7 | 260 | M6-25 | 2 | M6 | 2 | - |
701 | 80 | M6-10 | 1 | 0 | |||
PBLS (阳离子电沉积涂覆) | 8* | 200 | M6-25 | 1 | 0 | 附属轴环 | |
9* | 289 | - | |||||
10 | 186 | 1 | 附属轴环 | ||||
PBLSN | 11 | 165 | - |
Type | 材质 | 板厚 | 表面处理 |
PBLS□ PBLSN□ | SAPH | 2.6mm | 阳离子电沉积涂覆 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|