Type | [ M ]材质 [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 |
STA | S45C 58HRC~ 表面高频淬火(深度1.0~1.5) | - |
STAM | 无电解镀镍 | |
MSTAM | S45C | 无电解镀镍 |
GSTAM | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
SMSTAM | SUS304 | - |
型式 | - | L |
STAM12 | - | 250 |
型式 | L 指定单位1mm | (D1) | ℓ | h | (d) | ||
Type | Dg6 | ||||||
管材 STA STAM MSTAM GSTAM SMSTAM | 10 | -0.005 -0.014 | 35~250 | 8.5 | 18 | 4 | 6.0 |
12 | -0.006 -0.017 | 35~300 | 10 | ||||
15 | 40~350 | 13 | 20 | 5 | 10.0 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 45~400 | 17 | 25 | 11.7 | ||
25 | 50~450 | 22 | 30 | 6 | 15.2 | ||
30 | 60~450 | 27 | 16.0 | ||||
35 | -0.009 -0.025 | 70~500 | 32 | 40 | 8 | 20.1 | |
40 | 80~500 | 37 | 22.7 | ||||
50 | 100~600 | 46 | 50 | 10 | 30.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|