Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
L尺寸指定型 | L尺寸・螺纹指定型 | ||
- | NLRGF | 一般 结构用钢 | - |
- | LRBGF | 四氧化三铁保护膜 | |
PLRFG | PLRGF | 无电解镀镍 | |
SLRFG | SLRGF | SUS304 | - |
型式 | L 指定单位1mm | M (粗牙螺纹) | |
Type | B | ||
一般结构用钢 PLRFG SUS304 SLRFG | 8 | 10~150 | M4 |
10 | 15~300 | M5 | |
12 | 25~400 | M6 | |
15 | 30~400 | M8 | |
20 | 40~400 | M10 | |
25 | 50~400 | M12 | |
30 | 60~400 | M16 |
型式 | L 指定单位1mm | F 指定单位1mm | M(粗牙)选择 | N(粗牙)选择 | ℓ | |||||||||||||||
Type | B | |||||||||||||||||||
一般结构用钢 NLRGF LRBGF PLRGF SUS304 SLRGF | 8 | 10~150 | 8~25 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | ℓ=F-A (ℓmax=M×5) | |||||||||||
10 | 15~300 | 8~30 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
12 | 25~400 | 10~40 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
15 | 30~400 | 12~40 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
20 | 40~400 | 15~60 | 10 | 12 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||
25 | 50~400 | 20~80 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||
30 | 60~400 | 25~80 | 12 | 16 | 20 | 8 | 10 | 12 | 16 |
M | Amin |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
8 | 4 |
10 | 5 |
12 | 6 |
16 | 7 |
20 | 9 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
L尺寸指定型 | L尺寸・螺纹指定型 | ||
- | NLRGF | 一般 结构用钢 | - |
- | LRBGF | 四氧化三铁保护膜 | |
PLRFG | PLRGF | 无电解镀镍 | |
SLRFG | SLRGF | SUS304 | - |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||
变更L尺寸公差 | LKC | L尺寸公差如下所示。 指定方法 LKC
| ||||||||
进行侧面螺纹孔加工。 | TP | 单侧面进行螺纹孔加工。 指定方法 TP10-P10 TP、P指定单位1mm 外螺纹时,TP≥(2+MA/2) 内螺纹时,TP≥M×2+MA/2 P≤L-TP-M(N)×2-MA/2 P=0时,螺纹孔为1个。 螺纹直径MA(螺纹深度MA×1.5)
|
Alterations | Code | Spec. | ||||||||
两侧面螺纹孔追加加工 | WTP | 在与TP呈90度的对面上加工侧面螺纹孔。 指定方法 WTP10-K10 WTP、K指定单位1mm WTP≥(M(N)×2+NA/2) 一边外螺纹和一边内螺纹的时候 K≤L-WTP-NA/2-2 两边内螺纹的时候 K≤L-WTP-M(N)×2-NA/2 K=0时,螺纹孔为1个。 指定位置与TP相同时,螺纹孔会相互干扰。 WTP仅使用TP时适用 一端外螺纹一端内螺纹型从内螺纹端面按WTP→K的顺序。 螺纹直径NA(螺纹深度NA×1.5)
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|