圆形支柱 一端外螺纹一端内螺纹两侧嵌入型
商品
评价
详情
  • 圆形支柱 一端外螺纹一端内螺纹两侧嵌入型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

圆形支柱 一端外螺纹一端内螺纹两侧嵌入型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
圆形支柱是一种常用的加工部件,具有连接、紧固、支撑、分隔等功能,主要应用于各种紧固、支撑机构。
同时有多样的材质可供选择,因此在自动化、电子电器、医疗、通信等领域被广泛使用。
产品特点
特点1: 圆形支柱的长度和螺纹都可以进行自由指定,以满足不同的使用环境。
特点2: 2种材质可供选择:一般结构钢、不锈钢。
特点3: 2种表面处理可供选择:四氧化三铁保护膜(发黑处理)、无电解镀镍。
特点4: 拥有良好防锈性能的表面处理(无电解镀镍)和材质(不锈钢SUS304)的产品,在精密设备及无尘环境中被广泛使用。
特点5: 主要功能有连接、紧固、支撑、分隔,常被用于各种框架的机构中,作为连接及支撑部件来进行使用。
尺寸图
日本进口misumi圆形支柱 嵌入型 日本品质
规格概述
Type 材质 表面处理D(mm)L(mm)
台阶部固定型台阶部&扳手槽指定型
NETKNETKF一般结构用钢-8~3020~800
ETKKETKKF四氧化三铁保护膜
PETKPETKF无电解镀镍
SETKSETKFSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击防锈方法
材质一般结构用钢的产品带有防锈油。
无表面处理产品扳手槽附近会有研磨光泽痕迹。
L+E(G)+F(H)≥M×2+N×2
使用方法
用途支撑固定作用紧固连接作用分隔作用
使用方法
图示
米思米圆形支柱两端内螺纹型尺寸大全米思米圆形支柱两端内螺纹型标准型号定制大全日本品质圆形支柱两端内螺纹型 304材质选型
特点-垂直方向可承受较大的负载
-长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性
-连接方式简便、美观-与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰
-紧固方便,在狭小空间内也可安装
使用案例
厂家直销 米思米圆形支柱 两端内螺纹型设备名称:拉入式输送机
功能说明:
拉入式输送机是一种省空间型无驱动输送机
功能:通过拉入机构以及滚轮条的配合,可在无驱动设备的情况下完成输送功能,通过接近传感器进行检测,提高了设备作业的效率,适用于底部无空间,手难以伸入的狭小空间。

机构中圆形支柱的作用
①圆形支柱在机构中作为紧固连接件来进行使用,支撑上部所有的工件重量,增加机构的稳定性。
②由于该机构常用于狭小空间中,圆形支柱紧固方式十分简便,方便设备的安装和维护。

详情参考点击拉入式输送机
注意事项
①支柱的紧固方法
 支柱一般采用扭矩法来进行紧固,紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
②防锈规格选择及维护
 如对防腐蚀性能有要求,选择一般结构钢产品时请选择带无电解镀镍的表面处理,或是选择不锈钢材质(SUS304)的产品。
 未进行表面处理的一般结构钢支柱,建议存放在恒温干燥的环境,并定期涂抹防锈油进行维护。
相关文件
螺栓适用的紧固扭矩       点击扭矩表
螺栓的强度           点击螺栓强度表
金属材料及表面处理的防锈性能  点击防锈性能表
应用行业
医疗半导体电子电器
圆形支柱选型两端内螺纹型 图纸大全 标准加工品专业直销圆形支柱 两端内螺纹型米思米品质圆形支柱两端内螺纹型选型尺寸目录 现货供应
智能手机食品汽车
米思米圆形支柱两端内螺纹型misumi系列专业加工图纸圆形支柱两端内螺纹型图纸选购misumi米思米2018目录 圆形支柱两端内螺纹型FA工厂自动化零件
相关产品
硅胶 聚氨酯成形轴承
带外螺纹平型
支柱固定夹
同径直交标准型/同径直交反向型
金属垫圈 普通级
T尺寸选择 T尺寸指定型
圆形支柱两端内螺纹型 全尺寸圆形支柱两端内螺纹型替代产品选型圆形支柱 两端内螺纹型304材质HEXAGONAL POST
代表型号:UMSWH3-10代表型号:KDST15代表型号:WSSM13-6-5
优点:高品质,低价格,短交期优点:种类齐全,高精度高品质优点:配套轴类产品,种类齐全
尺寸图
日本进口misumi圆形支柱 嵌入型 日本品质
规格表
■一端外螺纹一端内螺纹
型式L
指定单位1mm
SC
指定单位1mm
仅带扳手槽型
M(粗牙)
外螺纹选择
N(粗牙)
内螺纹选择
G
指定单位1mm
H
指定单位1mm
EFPVW1
TypeD
台阶部固定型
一般结构用钢
NETK
ETKK
PETK

SUS304
SETK
台阶部&扳手槽指定型
一般结构用钢
NETKF
ETKKF
PETKF

SUS304
SETKF
820.0~370.00~362.0345      34      2~ 42~ 4246678
1020.0~560.0(491.5)0~552.0(483.5)3456     345     2~ 52~ 5258888
1225.0~650.0(490.0)0~640.0(480.0) 4568     456    2~ 62~ 63610101010
1530.0~740.0(488.5)0~730.0(478.5)  56810     568   2~ 82~ 84812121310
2040.0~730.0(488.5)0~720.0(478.5)  568101216   5681012 2~102~1051016161710
2560.0~810.00~800.0  56810121620  5681012162~122~1261220202210
3060.0~900.00~885.0  56810121620  5681012162~162~1671624242715
L尺寸公差通常为
  L 20~300 ±0.2
  L300.5~600 ±0.3
  L600.5~800 ±0.4。
材质规格
Type 材质 表面处理
台阶部固定型台阶部&扳手槽指定型
NETKNETKF一般结构用钢-
ETKKETKKF四氧化三铁保护膜
PETKPETKF无电解镀镍
SETKSETKFSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击防锈方法
追加工
AlterationsCodeSpec.
L尺寸公差变更 LKC LKCL尺寸公差如下所示。
指定方法 LKC
使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm
LL公差
8~300±0.05
301~600±0.10
601~800±0.15
变更内螺纹部有效长度 MD ND MD
ND
将内螺纹部有效长度变更为M(N)×3。
指定方法 MD6/ND6
(将M变更为MD、N变更为ND)
两端内螺纹:MD×4+ND×4≤L+E(G)+F(H)
一端内螺纹:ND×4≤L+F(H)
扳手槽加工 SC SCSC指定单位1mm
SC≥0
指定方法 SC10
仅台阶部固定型适用
L尺寸固定型不适用
 
DW1
878
108
121010
1513
2017
2522
302715
V部台阶切割 NVC NVCN螺纹侧的V台阶部不进行加工。
指定方法 NVC
台阶部&扳手槽指定型时,请指定H2。但是,H的实际尺寸为0,L尺寸为指定尺寸。
P部台阶切割 NPC NPCM螺纹侧的P台阶部不进行加工。
指定方法 NPC
台阶部&扳手槽指定型时,请指定G2。但是,G的实际尺寸为0,L尺寸为指定尺寸。
AlterationsCodeSpec.
台阶部直径指定 PKH VKH PKH
VKH
可指定台阶部直径。
指定单位1mm
指定方法 PHK8 VKH15
DPKH·VKH
107
128·9
1510·11
DPKH·VKH
2014·15
2518·19
3018~23
D=8不适用
台阶长度变更 GLC HLC GLC
HLC
可指定台阶部长度。
指定单位0.5mm
指定方法 GLC15 HLC15
2.5≤GLC<Gmax×2.5
2.5≤HLC<Hmax×2.5
六角扳手用通孔 HL HLHL=指定单位1mm
指定方法 HL10
d/2+5≤HL≤L-(d/2+5)
Dd扳手对边
82.52
1032.5
123.53
154.64
Dd扳手对边
205.85
256.96
309.28
同时进行SC加工时,在与SC成90°的位置开孔。
L尺寸固定型不适用
关于此商品的常见问题 (FAQ)
圆形支柱发生了生锈的情况,如何才能避免支柱生锈?
如对于防锈有要求,请选型不锈钢材质或带有无电解镀镍的表面处理产品,否则需要定期涂抹防锈油才能防止生锈。
圆形支柱紧固时螺纹断裂,如何避免拧断螺纹的情况发生?
圆形支柱紧固时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
圆形支柱应该使用什么方式进行紧固?
圆形支柱可加工扳手槽进行紧固,扳手槽位置可自由指定,已满足不同的安装环境。
使用多根支柱进行支撑时,为保证平行度,对支柱的长度公差有较高的要求,该如何选型?
对长度公差有要求时,建议使用LKC的追加工,可提高精度,
L=8~300时,长度公差±0.05;
L=301 ~600,长度公差±0.1;
L=601~800时,长度公差±0.15。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 铝合金型材/管材 > 支柱/支柱固定夹/支座 > 支柱 > 圆形支柱 一端外螺纹一端内螺纹两侧嵌入型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页