Type | ![]() | ![]() | B(mm) | L(mm) |
NLON | 一般结构用钢 | - | 5~32 | 8~1000 |
LSON | 四氧化三铁保护膜 | |||
PLON | 无电解镀镍 | |||
SLON | SUS304 | - |
用途 | 支撑固定作用 | 紧固连接作用 | 分隔作用 |
使用方法 图示 | ![]() | ![]() | ![]() |
特点 | -垂直方向可承受较大的负载 -长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性 | -连接方式简便、美观 | -与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰 -紧固方便,在狭小空间内也可安装 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
硅胶 聚氨酯成形轴承 带外螺纹平型 | 支柱固定夹 同径直交标准型/同径直交反向型 | 金属垫圈 普通级 T尺寸选择 T尺寸指定型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UMSWH3-10 | 代表型号:KDST15 | 代表型号:WSSM13-6-5 | ||
优点:高品质,低价格,短交期 | 优点:种类齐全,高精度高品质 | 优点:配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | ![]() 指定单位0.5mm | ![]() | (C) | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
一端外螺纹型 一般结构用钢 NLON LSON PLON SUS304 SLON | 5 | 8~ 100 | 2 | 2.6 | 3 | 5.8 | |||||||||
6 | 15~ 100 | 3 | 4 | 5 | 6.9 | ||||||||||
7 | 15~ 200 | 3 | 4 | 5 | 8.1 | ||||||||||
8 | 20~ 250 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9.2 | |||||||||
10 | 20~ 350 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11.5 | ||||||||
12 | 25~ 500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13.9 | |||||||
13 | 30~ 500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | |||||||
14 | 35~ 600 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16.2 | ||||||
17 | 35~ 600 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 19.6 | |||||||
19 | 45~ 600 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21.9 | ||||||
24 | 65~ 700 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27.7 | |||||
27 | 65~ 800 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 31.2 | |||||
30 | 80~1000 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 34.6 | |||||
32 | 80~1000 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36.9 |
Alterations | Code | Spec. | ||||||||
L尺寸公差变更![]() | LKC | L尺寸公差如下所示。 指定方法 LKC 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm
| ||||||||
变更外螺纹部长度![]() | MLC | 变更外螺纹部长度![]() ![]() 指定方法 MLC10 M×1≤MLC<M×1.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|