六角形支柱 嵌入型 两端外螺纹型
商品
评价
详情
  • 六角形支柱 嵌入型 两端外螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

六角形支柱 嵌入型 两端外螺纹型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
六角形支柱是一种常用的加工部件,具有连接、紧固、支撑、分隔等功能,主要应用于各种紧固、支撑机构。
同时有多样的材质可供选择,因此在自动化、电子电器、医疗、通信等领域被广泛使用。
产品特点
特点1: 六角形支柱的长度和螺纹都可以进行指定加工,以满足不同的使用环境。
特点2: 多种材质可供选择:一般结构钢、不锈钢、铝合金、黄铜、树脂等。
特点3: 拥有良好防锈性能的材质(不锈钢SUS304)的产品,在精密设备及无尘环境中被广泛使用。
特点4: 主要功能有连接、紧固、支撑、分隔,常被用于各种框架的机构中,作为连接及支撑部件来进行使用。
特点5: 六角形支柱能够使用扳手的部位很多,即使在空间狭小的位置也可使用扳手进行紧固,每间隔60°,扳手就能进行换位。
米思米 六角形支柱 嵌入型
尺寸图
日本进口misumi六角形支柱 嵌入型 日本品质
规格概述
Type 材质 表面处理B(mm)L(mm)
台阶部固定型台阶部指定
NLSBMNLSBMF一般结构用钢-8~3215~1000
LSBMLSBMF四氧化三铁保护膜
PLSBMPLSBMF无电解镀镍
SLSBMSLSBMFSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击防锈方法
使用方法
用途支撑固定作用紧固连接作用分隔作用
使用方法
图示
米思米六角形支柱内外螺牙嵌入型尺寸大全米思米六角形支柱嵌入型标准型号定制大全日本品质支柱嵌入型 304材质选型
特点-垂直方向可承受较大的负载
-长度规格最小公差可以选择±0.05mm,保证了机构的平稳性
-连接方式简便、美观-与挡板连接,有效阻隔运行中的机构,防干扰
-紧固方便,在狭小空间内也可安装
使用案例
厂家直销 米思米 六角形支柱嵌入型设备名称:拉入式输送机
功能说明:
拉入式输送机是一种省空间型无驱动输送机
功能:通过拉入机构以及滚轮条的配合,可在无驱动设备的情况下完成输送功能,通过接近传感器进行检测,提高了设备作业的效率,适用于底部无空间,手难以伸入的狭小空间。

机构中六角形支柱的作用
①六角型材在机构中作为紧固连接件来进行使用,支撑上部所有的工件重量,增加机构的稳定性。
②由于该机构常用于狭小空间中,六角型材紧固方式十分简便,方便设备的安装和维护。

详情参考点击拉入式输送机
注意事项
①六角形支柱的紧固方法
 支柱一般采用扭矩法来进行紧固,紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
②防锈规格选择及维护
 如对防腐蚀性能有要求,选择选择不锈钢材质(SUS304)的产品。
 选用防腐蚀性能较弱的碳钢材质时,建议存放在恒温干燥的环境,并定期涂抹防锈油进行维护。
相关文件
螺栓适用的紧固扭矩       点击扭矩表
螺栓的强度           点击螺栓强度表
金属材料及表面处理的防锈性能  点击防锈性能表
应用行业
医疗 半导体 电子电器
六角形支柱嵌入型选型 图纸大全 标准加工品 专业直销六角形支柱嵌入型 米思米品质 六角形支柱嵌入型选型尺寸目录 现货供应
智能手机 食品 汽车
米思米六角形支柱嵌入型misumi系列专业加工图纸 专卖六角形支柱嵌入型图纸选购 misumi米思米2018目录 六角形支柱嵌入型FA工厂自动化零件
相关产品
硅胶 聚氨酯成形轴承
带外螺纹平型
 支柱固定夹
同径直交标准型/同径直交反向型
 金属垫圈 普通级
T尺寸选择 T尺寸指定型
六角形支柱 嵌入型 一端内螺纹型 全尺寸 六角形支柱嵌入型替代产品选型 六角形支柱 嵌入型 304材质HEXAGONAL POST
代表型号:UMSWH3-10 代表型号:KDST15 代表型号:WSSM13-6-5
优点:高品质,低价格,短交期 优点:种类齐全,高精度高品质 优点:配套轴类产品,种类齐全
尺寸图
米思米全球直销 六角形支柱嵌入型规格大全
规格表
■两端外螺纹型
型式L
指定单位0.5mm
M(粗牙螺纹) ·N(粗牙螺纹)选择G
指定单位1mm
仅台阶部指定
H
指定单位1mm
仅台阶部指定
EF(C)
TypeB
台阶部固定型
一般结构用钢
NLSBM
LSBM
PLSBM

SUS304
SLSBM
台阶部指定
一般结构用钢
NLSBMF
LSBMF
PLSBMF

SUS304
SLSBMF
820~ 2503456      2~ 42~ 4449.2
1020~ 35034568     2~ 52~ 55511.5
1225~ 500 456810    2~ 62~ 66613.9
1325~ 500 456810    2~ 62~ 66615
1430~ 600  5681012   2~ 82~ 88816.2
1730~ 600  5681012   2~ 82~ 88819.6
1945~ 600  568101216  2~102~10101021.9
2455~ 700  56810121620 2~122~12121227.7
2755~ 800  56810121620242~162~16161631.2
3065~1000  56810121620242~162~16161634.6
3265~1000  56810121620242~202~20202036.9


L尺寸公差通常为
L  8 ~ 300 ±0.2
L300.5~ 600 ±0.3
L600.5~1000 ±0.4
材质规格
Type 材质 表面处理
台阶部固定型台阶部指定
NLSBMNLSBMF一般结构用钢-
LSBMLSBMF四氧化三铁保护膜
PLSBMPLSBMF无电解镀镍
SLSBMSLSBMFSUS304-
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理和SUS304材质产品。请点击防锈方法
追加工
AlterationsL尺寸公差变更变更外螺纹部有效长度台阶长度变更
LKCMLC NLCGLC HLC
CodeLKCMLC NLCGLC HLC
Spec.L尺寸公差如下所示。
指定方法 LKC
使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm
 
LL公差
8~300±0.05
300.5~600±0.10
600.5~1000±0.15
变更螺纹部长度。
MLC=指定单位0.1mm
指定方法 MLC10
M×1≤MLC<M×1.5
N×1≤NLC<N×1.5
可指定台阶部长度。
指定单位0.5mm
指定方法 GLC15 HLC15
2.5≤GLC<Gmax×2.5
2.5≤HLC<Hmax×2.5
不可指定台阶固定型
关于此商品的常见问题 (FAQ)
六角形支柱发生了生锈的情况,如何才能避免生锈?
如对于防锈有要求,请选型不锈钢材质产品,否则需要定期涂抹防锈油,并存放在恒温干燥的环境才能防止生锈。
六角形支柱紧固时螺纹断裂,如何避免拧断螺纹的情况发生?
六角形支柱紧固时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
六角形支柱紧固时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
和圆形棒材相比,六角形支柱能够使用扳手的部位更多,即使在空间狭小的位置也可使用扳手进行紧固,每间隔60°,扳手就能进行换位。
六角形支柱相较于圆形棒材有什么优势?
和圆形棒材相比,六角形支柱能够使用扳手的部位更多,即使在空间狭小的位置也可使用扳手进行紧固,每间隔60°,扳手就能进行换位。
使用多根六角形支柱进行支撑时,为保证平行度,对支柱的长度公差有较高的要求,该如何选型?
对长度公差有要求时,建议使用对应的六角形支柱产品,并选择LKC的追加工,可提高精度,
L=8~300时,长度公差±0.05;
L=300.5 ~600,长度公差±0.1;
L=600.5~1000时,长度公差±0.15。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 铝合金型材/管材 > 支柱/支柱固定夹/支座 > 支柱 > 六角形支柱 嵌入型 两端外螺纹型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页