型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
BLUJS | SP | SPCC [ ! ] | − |
SPB | 四氧化三铁保护膜 | ||
SPU | [ ! ]铬酸盐光泽处理(白色) | ||
SPK | 铬酸盐光泽处理(黑色) | ||
AM | A5052 | − | |
AMW | 阳极氧化处理(白色) | ||
AMB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SUD | SUS304(2B) | − |
型式 | − | A | − | B | − | T | − | H | − | V | − | S | − | W | − | 孔指定① Code・公称直径 | − | L | − | Y | − | D | − | P | − | R | − | 孔指定② Code・公称直径 | ||
Type | − | 材质符号 | ||||||||||||||||||||||||||||
BLUJS | − | SUD | − | A80 | − | B40 | − | T3.0 | − | H40 | − | V50 | − | S7 | − | W20 | − | N3 | − | L40 | − | Y20 | − | D20 | − | P30 | − | R30 | − | NA3 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 | 指定单位1mm | S | W | 孔指定① | L | Y | D | P | R | 孔指定② | ||||||
Type | 材质符号 | A | B | T | H | V | Code/指定方法 | Code/指定方法 | ||||||||||
BLUJS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 30 ~ 200 | 20 ~ 200 | SPCC (SPHC) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | A5052 1.5 2.0 3.0 | SUS304 1.5 2.0 3.0 4.0 | 10 ~ 100 | min 15 ~ [ ! ]V≥H | 指定单位 0.1mm | N(螺栓通孔)[ ! ] 0・3・4・5・6・8・10 选择 | 指定单位 0.1mm [ ! ]K≤N×5 | 3~30 0.5单位 | 指定单位 0.1mm | NA(螺栓通孔)[ ! ] 0・3・4・5・6・8・10 选择 | ||||
M(螺孔) 0・3・4・5・6・8・10 选择 | MA(螺孔) 0・3・4・5・6・8・10 选择 | |||||||||||||||||
[ ! ]距离端面过近,孔有可能变形。若在加工极限范围内则可直接加工。 |
N・NA指定值 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
通孔直径(d) | (无孔) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
型式 | − | A | − | B | − | T | − | H | − | V | − | S | − | W | − | 孔指定① Code・公称直径 | − | L | − | Y | − | D | − | P | − | R | − | 孔指定② Code・公称直径 | − | CC | ||
Type | − | 材质符号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BLUJS | − | SUD | − | A80 | − | B40 | − | T3.0 | − | H40 | − | V50 | − | S7 | − | W20 | − | N3 | − | L40 | − | Y20 | − | D20 | − | P30 | − | R30 | − | NA3 | − | CC10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|