型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
SWBDS | SP | SPCC [ ! ] | − |
SPB | 四氧化三铁保护膜 | ||
SPU | [ ! ]铬酸盐光泽处理(白色) | ||
SPK | 铬酸盐光泽处理(黑色) | ||
AM | A5052 | − | |
AMW | 阳极氧化处理(白色) | ||
AMB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SUD | SUS304(2B) | − |
型式 | − | A | − | B | − | T | − | H | − | J | − | X | − | Y | − | W | − | 孔指定① Code・公称直径 | − | K | − | F | − | E | − | S | − | G | − | 孔指定② Code・公称直径 | ||
Type | − | 材质符号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SWBDS | − | SP | − | A80 | − | B40 | − | T3.2 | − | H30 | − | J40 | − | X20 | − | Y10 | − | W20 | − | N4 | − | K10 | − | F40 | − | E10 | − | S6 | − | G28 | − | MA3 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 | 单位1mm | J | X | Y | W | 孔指定① | K | F | E | S | G | 孔指定② | ||||
Type | 材质符号 | A | B | T | H | Code/指定方法 | Code/指定方法 | |||||||||||
SWBDS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 20 ~ 200 [ ! ] | 10 ~ 200 | SPCC (SPHC) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | A5052 1.5 2.0 3.0 | SUS304 1.5 2.0 3.0 4.0 | 10 ~ 100 | 指定单位 0.1mm | N(螺栓通孔)[ ! ] 0・3・4・5・6・8・10 选择 | 指定单位 0.1mm [ ! ]K≤N×5 | NA(螺栓通孔)[ ! ] 0・3・4・5・6・8・10 选择 | |||||||
MA(螺孔) 0・3・4・5・6・8・10 选择 | ||||||||||||||||||
[ ! ]T≥3.0时,A≥30 | ||||||||||||||||||
[ ! ]距离端面过近,孔有可能变形。若在加工极限范围内则可直接加工。 |
N・NA指定值 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
通孔直径(d) | (无孔) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
型式 | − | A | − | B | − | T | − | H | − | J | − | X | − | Y | − | W | − | 孔指定① Code・公称直径 | − | K | − | F | − | E | − | S | − | G | − | 孔指定② Code・公称直径 | − | (CC·WCC) | ||
Type | − | 材质符号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SWBDS | − | SP | − | A80 | − | B40 | − | T3.2 | − | H30 | − | J40 | − | X20 | − | Y10 | − | W20 | − | N4 | − | K10 | − | F40 | − | E10 | − | S6 | − | G28 | − | MA3 | − | CC5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|