型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
LAFWF | SS | SS400 | - |
SSB | 四氧化三铁保护膜 | ||
SSM | 无电解镀镍 | ||
AS | A6063 | - | |
ASW | 阳极氧化处理(白色) | ||
ASB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SU | SUS304 | - |
A・B尺寸的纵向 | 直角度 K |
10~80 | 0.05以内 |
80.5~130 | 0.10以内 |
型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | − | P | − | V | − | S | − | W | − | 孔指定① Code・公称直径 | − | X | − | H | − | F | − | G | − | 孔指定② Code・公称直径 | ||
Type | − | 材质符号 | ||||||||||||||||||||||||||||
LAFWF | − | SS | − | T5 | − | A50 | − | B60 | − | L90 | − | V20 | − | S20 | − | W15 | − | N6 | − | H20 | − | F30 | − | G18 | − | NA8 |
型式 | 外形尺寸 | P | V | S | W | 孔指定① | X | H | F | G | 孔指定② | ||||||
选择 | 指定单位0.5mm | ||||||||||||||||
Type | 材质符号 | T | A | B | L | Code | 公称直径 | Code | 公称直径 | ||||||||
LAFWF | SS SSB SSM | 5 6 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | 指定单位 0.1mm | N M | 0(无孔) 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工尺寸请参照孔型选择表 | 指定单位 0.1mm [ ! ]K≤N×5 | NA [ ! ] MA | 0(无孔) 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]加工尺寸请参照孔型选择表 | ||||||
10 | 10.0~125.0 | 10.0~125.0 | |||||||||||||||
12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||||||||||||||
15 | 50.0~130.0 | 50.0~130.0 | |||||||||||||||
AS ASW ASB | 5 6 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||||
10 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | |||||||||||||||
12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | ||||||||||||||
SU | 5・6・8 | 10.0~90.0 | 10.0~90.0 | 10.0~100.0 |
型式 | − | T | − | A | − | B | − | L | − | P | − | V | − | S | − | W | − | 孔指定① Code・公称直径 | − | X | − | H | − | F | − | G | − | 孔指定② Code・公称直径 | - | (CC) | ||||
Type | − | 材质符号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LAFWF | − | SS | − | T5 | − | A50 | − | B60 | − | L90 | − | V20 | − | S20 | − | W15 | − | N6 | − | H20 | − | F30 | − | G18 | − | NA8 | - | CC5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|