型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
JTBAS | SP | SPCC [ ! ] | - |
SPB | 四氧化三铁保护膜 | ||
SPU | [ ! ]铬酸盐光泽处理(白色) | ||
SPK | 铬酸盐光泽处理(黑色) | ||
AM | A5052 | - | |
AMW | 阳极氧化处理(白色) | ||
AMB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SUD | SUS304(2B) | - |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | Y | - | G | - | 孔指定① Code・公称直径 | - | K | - | L | - | S | - | W | - | 孔指定② Code・公称直径 | ||
Type | - | 材质符号 | ||||||||||||||||||||||||
JTBAS | - | SUD | - | A150 | - | B80 | - | T2.0 | - | X10 | - | Y10 | - | G55 | - | N3 | - | K10 | - | L100 | - | S10 | - | W50 | - | NA4 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 | X | Y | G | 孔指定① | K | L | S | W | 孔指定② | ||||
Type | 材质符号 | A | B | T | Code/指定方法 | Code/指定方法 | |||||||||
JTBAS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 15 ~ 300 | 15 ~ 300 | SPCC (SPHC) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | A5052 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | SUS304 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | 指定单位 0.1mm | N (螺栓通孔) [ ! ] 0・3・4・5 6・8・10 (选择) | 指定单位 0.1mm [ ! ]K≤N×10 | NA(螺栓通孔)[ ! ] 0・3・4・5・6・8・10 (选择) | |||||
MA (螺孔) 0・3・4・5・6・8・10 (选择) | |||||||||||||||
M (螺孔) 0・3・4・5 6・8・10 (选择) | |||||||||||||||
DA(通孔) 3~30 (指定单位0.5mm) | |||||||||||||||
[ ! ]板厚6.0、B≥6 [ ! ]距离端面过近,孔有可能变形。若在加工极限范围内则可直接加工。 |
N・NA指定值 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
通孔直径(d) | (无孔) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|