型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
LRCMT | SS | SS400 | - |
SSB | 四氧化三铁保护膜 | ||
SSM | 无电解镀镍 | ||
AS | A6063 | - | |
ASW | 阳极氧化处理(白色) | ||
ASB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SU | SUS304 | - |
型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | V | - | S | - | 孔指定① Code・公称直径 | - | H | - | 孔指定② Code・公称直径 | ||
Type | - | 材质符号 | ||||||||||||||||||
LRCMT | - | AS | - | T6 | - | A50 | - | B30 | - | L40 | - | V25 | - | S20 | - | N8 | - | H35 | - | MA5 |
型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | V | - | S | - | 孔指定① Code・公称直径 | - | H | - | 孔指定② Code・公称直径 | - | (CC·RC) | ||||
Type | - | 材质符号 | ||||||||||||||||||||||
LRCMT | - | AS | - | T6 | - | A50 | - | B30 | - | L40 | - | V25 | - | S20 | - | N8 | - | H35 | - | MA5 | - | CC10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|