型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
FALDS | SP | SPCC [ ! ] | - |
SPB | 四氧化三铁保护膜 | ||
SPU | [ ! ]铬酸盐光泽处理(白色) | ||
SPK | 铬酸盐光泽处理(黑色) | ||
AM | A5052 | - | |
AMW | 阳极氧化处理(白色) | ||
AMB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SUD | SUS304(2B) | - |
型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | X | - | H | - | 孔指定① Code・公称直径 | - | J | - | Y | - | S | - | 孔指定② Code・公称直径 | - | K | ||
Type | - | 材质符号 | ||||||||||||||||||||||||
FALDS | - | SPB | - | T1.6 | - | A30 | - | B30 | - | L30 | - | X15 | - | H20 | - | N5 | - | J15 | - | Y15 | - | S15 | - | NA6 | - | K15 |
型式 | 选择 | 指定单位1mm | X | H | 孔指定①Code 指定方法 | J | Y | S | 孔指定②Code 指定方法 | K | |||||
Type | 材质 符号 | T | A | B | L | ||||||||||
FALDS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | SPCC (SPHC) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | A5052 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | SUS304 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 | 20 ~ 200 [ ! ] T6.0是 ~300 | 15 ~ 200 [ ! ] T6.0是 20~ | 10 ~ 200 [ ! ] T6.0是 20~ | 指定单位 0.1mm | N(螺栓通孔)[ ! ] 0・3・4・5・6・8・10 (选择) | 指定单位 0.1mm [ ! ]J≤N×5 | NA(螺栓通孔)[ ! ] 0・3・4・5 6・8・10 (选择) | 指定单位 0.1mm [ ! ]K≤NA×5 | |||
[ ! ]距离端面过近,孔有可能变形。若在加工极限范围内则可直接加工。 |
N・NA指定值 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
通孔直径(d) | (无孔) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | X | - | H | - | 孔指定① Code・公称直径 | - | J | - | Y | - | S | - | 孔指定② Code・公称直径 | - | K | - | (RC) | ||||
Type | - | 材质符号 | ||||||||||||||||||||||||||||
FALDS | - | SPB | - | T1.6 | - | A30 | - | B30 | - | L30 | - | X15 | - | H20 | - | N5 | - | J15 | - | Y15 | - | S15 | - | NA6 | - | K15 | - | RC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|