型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
FSMCS | SP | SPCC [ ! ] | - |
SPU | 铬酸盐光泽处理(白色) | ||
SPK | 铬酸盐光泽处理(黑色) | ||
AM | A5052 | - | |
AMW | 阳极氧化处理(白色) | ||
AMB | 阳极氧化处理(黑色) | ||
SUD | SUS304(2B) | - |
型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | H | - | F | - | 孔指定① Code・公称直径 | - | V | - | S | - | 孔指定② Code・公称直径 | ||
Type | - | 材质符号 | ||||||||||||||||||||
FSMCS | - | SPU | - | T2.3 | - | A30 | - | B30 | - | L30 | - | H20 | - | F10 | - | N3 | - | V10 | - | S20 | - | NA3 |
型式 | 选择 | 指定单位1mm | H | F | 孔指定① Code/指定方法 | V | S | 孔指定② Code/指定方法 | ||||
Type | 材质符号 | T | A | B | L | |||||||
FSMCS | SP SPU SPK AM AMW AMB SUD | SPCC (SPHC) 2.3 3.2 4.5 | A5052 SUS304 2.0 3.0 4.0 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | 指定单位1mm | N(螺栓通孔)[ ! ] 3・4・5・6・8・10 (选择) | 指定单位1mm | NA(螺栓通孔)[ ! ] 3・4・5・6・8・10 (选择) | ||
M (螺孔) 3・4・5・6・8・10 (选择) | ||||||||||||
[ ! ]距离端面过近,孔有可能变形。若在加工极限范围内则可直接加工。[ ! ]长孔加工尺寸方法请参照孔型选择表 |
N・NA指定值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
通孔直径(d) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|