方形垫片 自由指定型 圆孔型
商品
评价
详情
  • 方形垫片 自由指定型 圆孔型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

方形垫片 自由指定型 圆孔型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
方形垫片可用于现场调整作业,一般用作于垫在工件连接件处,对所垫部位起到精密调整间隙作用的零部件。
产品特点
特点1:方形垫片(梳孔型/圆孔型)孔位置和外形尺寸可自由指定。
特点2:方形垫片(梳孔型/圆孔型)有多种材质可供选择。
      1.相当于SPCC
      2.黄铜(C2801P或者C2680P)
      3.SUS304H材质,对应厚度T=0.05~1.0。SUS304材质,对应厚度T=2.0・3.0。
特点3:方形垫片(梳孔型/圆孔型)的长度和宽度可以以1mm为单位进行指定。
特点4:方形垫片(梳孔型/圆孔型)对于厚度公差的管理十分严格,可参考公差参数
尺寸图
米思米方形垫片(梳孔型/圆孔型)尺寸图
规格概述
型式 材质 硬度 厚度(T)公差
1个圆孔2个圆孔3个圆孔0.050.10.20.30.51.02.03.0
ASACRASFCRASCCR相当于SPCC--±0.03±0.04±0.06±0.11±0.17-
ASACBASFCBASCCB黄铜(C2801P或者C2680P)-±0.005±0.02±0.03±0.04±0.05±0.08±0.12±0.15
ASACSASFCSASCCST=0.05~1.0
T=2.0・3.0
SUS304H
SUS304
370~430HV
-
±0.005±0.02±0.03±0.035±0.04±0.05±0.20±0.25
如对防锈有要求,请优先选择不锈钢SUS3系材质的产品。
使用案例
方形垫片(梳孔型/圆孔型)使用案例
■机构名称
工件升降回转机构

■机构功能
缩短转移工件时所用的时间。
将从上方的其他组件接收的工件上下方向搬送,传递到下面的其他组件的结构。

■方形垫片的作用
可用于现场调整作业,一般用作于垫在工件连接件处,对所垫部位起到精密调整间隙作用的零部件。

了解详情,请点击工件升降回转机构
注意事项
如对防锈有要求,请优先选择不锈钢SUS304材质的产品。
相关文件
应用行业
智能手机 电子电器 锂电池
方形垫片(梳孔型/圆孔型)应用于智能手机行业 方形垫片(梳孔型/圆孔型)应用于电子电器行业 方形垫片(梳孔型/圆孔型)应用于锂电池行业
汽车 机器人 医疗
方形垫片(梳孔型/圆孔型)应用于汽车行业 方形垫片(梳孔型/圆孔型)用于机器人行业 方形垫片(梳孔型/圆孔型)应用于医疗行业
相关产品
轴承座组件 带扣环单轴承型 导向轴支座 T型 开口型 支柱固定夹
米思米制方形垫片(梳孔型/圆孔型)厂家直销 MISUMI原厂销售方形垫片(梳孔型/圆孔型) 方形垫片(梳孔型/圆孔型)
代表型号: BGRAB6000ZZ 代表型号: SHSTM8-25 代表型号: KDST20
尺寸图
方形垫片(梳孔型/圆孔型)产品大全
规格表
型式A
指定1mm单位
B
指定1mm单位
T
(选择)
D
指定单位0.5mm
指定单位0.1mm
TypeECP
 相当于SPCC黄铜SUS304(H)1015010150(0.05)
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
(3.0)
3100D/2+20

B-(D/2+2)
1孔型无需指定
1孔型ASACRASACBASACS
2孔型ASFCRASFCBASFCS1520010200D+3~
3孔型ASCCRASCCBASCCS
T(0.05)、(3.0)不能用相当于SPCC的材料指定。
材质规格
型式 材质 硬度 厚度(T)公差
1个圆孔2个圆孔3个圆孔0.050.10.20.30.51.02.03.0
ASACRASFCRASCCR相当于SPCC--±0.03±0.04±0.06±0.11±0.17-
ASACBASFCBASCCB黄铜(C2801P或者C2680P)-±0.005±0.02±0.03±0.04±0.05±0.08±0.12±0.15
ASACSASFCSASCCST=0.05~1.0
T=2.0・3.0
SUS304H
SUS304
370~430HV
-
±0.005±0.02±0.03±0.035±0.04±0.05±0.20±0.25
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米品牌的方形垫圈厚度公差是多少?
对于不同的材质,不同的厚度,其厚度公差都是不同的,如需了解详情,请参考公差参数
需要有一定硬度的方形垫片,米思米是否可以提供相应商品?
米思米所制的SUS304H材质的方形垫片,硬度可达到370~430HV(条件: T=0.05~1.0)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 垫片 > 方形垫片 > 方形垫片 自由指定型 圆孔型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页