Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
SSTF | FC250 | 四氧化三铁保护膜 或 磷酸盐保护膜 | 止动螺丝型 |
SSTFM | 无电解 镀镍 |
型式 | A | B | (E) | (S) | F | G | (H) | T | ℓ | h | K | (J) | M | ||
Type | DH7 | ||||||||||||||
支架单品 | 10 | +0.015 0 | 58 | 35 | 26 | 26 | 42 | 19 | 28 | 12 | 18 | 15 | 4.5 | 11 | M4 |
12 | +0.018 0 | 64 | 35 | 28 | 28 | 47 | 18 | 30 | 16 | 5.5 | 13 | ||||
SSTF SSTFM | 15 | 72 | 40 | 31 | 31 | 52 | 20 | 33.5 | 20 | 18 | 6.6 | 15 | M5 | ||
20 | +0.021 0 | 82 | 45 | 40 | 40 | 62 | 25 | 42 | 12 | 25 | 22 | 6.6 | 15 | M5 | |
25 | 100 | 60 | 49 | 49 | 75 | 36 | 51.5 | 30 | 27 | 9 | 18 | M6 | |||
30 | 106 | 54 | 54 | 80 | 57 | 30 | |||||||||
35 | +0.025 0 | 118 | 80 | 65 | 65 | 90 | 40 | 67.5 | 15 | 40 | 35 | 11 | 20 | M8 | |
40 | 125 | 70 | 70 | 95 | 73 | 38 | |||||||||
50 | 140 | 100 | 80 | 80 | 106 | 50 | 83 | 50 | 43 | 14 | 24 | M10 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
SSTF | FC250 | 四氧化三铁保护膜 或 磷酸盐保护膜 | 止动螺丝型 |
SSTFM | 无电解 镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|