Type | 支柱 | 支架 | [ A ]附件 | ||
侧面安装 | |||||
[ M ]材质 [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
SSTA | S45C高频淬火 | - | FC250 | 四氧化三铁保护膜 或 磷酸盐保护膜 | 止动螺丝 内六角螺栓 |
MSSTA | S45C | 无电解镀镍 | |||
SSTAM | S45C高频淬火 | 无电解镀镍 | FC250 | 无电解 镀镍 | |
MSSTAM | S45C | ||||
- | SUS304 | - |
型式 | - | L |
SSTA20 | - | 300 |
型式 | L 指定单位1mm | A | B | (E) | (S) | F | G | (H) | T | ℓ | h | K | (J) | M | (d) | 附属内六角螺栓 | ||
Type | Dg6 | |||||||||||||||||
组件 | 10 | -0.005 -0.014 | 50~250 | 58 | 35 | 26 | 26 | 42 | 19 | 28 | 12 | 18 | 15 | 4.5 | 11 | M4 | 6.0 | M4-20×4个 |
12 | -0.006 -0.017 | 50~300 | 64 | 35 | 28 | 28 | 47 | 18 | 30 | 16 | 5.5 | 13 | M5-20×4个 | |||||
SSTA MSSTA SSTAM MSSTAM | 15 | 75~350 | 72 | 40 | 31 | 31 | 52 | 20 | 33.5 | 20 | 18 | 6.6 | 15 | M5 | 10.0 | M6-25×4个 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 75~400 | 82 | 45 | 40 | 40 | 62 | 25 | 42 | 12 | 25 | 22 | 6.6 | 15 | M5 | 11.7 | M6-25×4个 | |
25 | 75~450 | 100 | 60 | 49 | 49 | 75 | 36 | 51.5 | 30 | 27 | 9 | 18 | M6 | 15.2 | M8-25×4个 | |||
30 | 100~450 | 106 | 54 | 54 | 80 | 57 | 30 | 16.0 | ||||||||||
35 | -0.009 -0.025 | 125~500 | 118 | 80 | 65 | 65 | 90 | 40 | 67.5 | 15 | 40 | 35 | 11 | 20 | M8 | 20.1 | M10-35×4个 | |
40 | 150~500 | 125 | 70 | 70 | 95 | 73 | 38 | 22.7 | ||||||||||
50 | 200~600 | 140 | 100 | 80 | 80 | 106 | 50 | 83 | 50 | 43 | 14 | 24 | M10 | 30.8 | M12-35×4个 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|