Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
CCTF | FC250 | 四氧化三铁保护膜 或 磷酸盐保护膜 | 止动螺丝型 |
CCTFM | 无电解镀镍 |
型式 | A | B | F | G | E | (H) | T | ℓ | h | K (d1) | (R) | M | ||
Type | DH7 | |||||||||||||
支架单品 | 10 | +0.015 0 | 45 | 30 | 33 | 15 | 23 | 26 | 9 | 18 | 13 | M5 (4.3) | 13 | M4 |
12 | +0.018 0 | 48 | 33 | 35 | 18 | 25 | 28 | 14 | 14 | |||||
CCTF CCTFM | 15 | 55 | 35 | 40 | 20 | 28 | 31.5 | 20 | 16 | M6 (5.2) | 15.5 | M5 | ||
20 | +0.021 0 | 65 | 40 | 50 | 22 | 36 | 40 | 9 | 25 | 20 | 20 | M5 | ||
25 | 80 | 48 | 60 | 25 | 44 | 49.5 | 30 | 25 | M8 (6.8) | 24.5 | M6 | |||
30 | 85 | 65 | 49 | 55 | 28 | 27 | ||||||||
35 | +0.025 0 | 105 | 60 | 80 | 30 | 59 | 65.5 | 12 | 40 | 33 | M10 (8.6) | 32.5 | M8 | |
40 | 110 | 85 | 64 | 71 | 36 | 35 | ||||||||
50 | 120 | 70 | 95 | 40 | 74 | 81 | 50 | 41 | 40 | M10 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
CCTF | FC250 | 四氧化三铁保护膜 或 磷酸盐保护膜 | 止动螺丝型 |
CCTFM | 无电解镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|