Type | 支柱 | 支架 | [ A ]附件 | ||
[ M ]材质 [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
CCTA | S45C高频淬火 | - | FC250 | 四氧化三铁保护膜 或 磷酸盐保护膜 | 止动螺丝 |
MCCTA | S45C | 无电解镀镍 | |||
MCCTAM | S45C | 无电解镀镍 | FC250 | 无电解镀镍 |
型式 | - | L |
CCTA20 | - | 350 |
型式 | L 指定单位1mm | A | B | F | G | E | (H) | T | ℓ | h | K (d1) | (R) | M | (d) | ||
Type | Dg6 | |||||||||||||||
组件 | 10 | -0.005 -0.014 | 50~250 | 45 | 30 | 33 | 15 | 23 | 26 | 9 | 18 | 13 | M5 (4.3) | 13 | M4 | 6.0 |
12 | -0.006 -0.017 | 50~300 | 48 | 33 | 35 | 18 | 25 | 28 | 14 | 14 | ||||||
CCTA MCCTA MCCTAM | 15 | 75~350 | 55 | 35 | 40 | 20 | 28 | 31.5 | 20 | 16 | M6 (5.2) | 15.5 | M5 | 10.0 | ||
20 | -0.007 -0.020 | 75~400 | 65 | 40 | 50 | 22 | 36 | 40 | 9 | 25 | 20 | 20 | M5 | 11.7 | ||
25 | 75~450 | 80 | 48 | 60 | 25 | 44 | 49.5 | 30 | 25 | M8 (6.8) | 24.5 | M6 | 15.2 | |||
30 | 100~450 | 85 | 65 | 49 | 55 | 28 | 27 | 16.0 | ||||||||
35 | -0.009 -0.025 | 125~500 | 105 | 60 | 80 | 30 | 59 | 65.5 | 12 | 40 | 33 | M10 (8.6) | 32.5 | M8 | 20.1 | |
40 | 150~500 | 110 | 85 | 64 | 71 | 36 | 35 | 22.7 | ||||||||
50 | 200~600 | 120 | 70 | 95 | 40 | 74 | 81 | 50 | 41 | 40 | M10 | 30.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|