Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | |
横向调整 | 纵向调整 | |||
ABFX | ABFY | FC250 | 四氧化三铁 保护膜型 或者 磷酸盐 保护膜 | 止动螺丝型 |
AMFX | AMFY | 无电解 镀镍 |
型式 | 调整量 | A | B | FX | FY | GX | GY | K | W | D1 | (D3) | H | T | ℓ | M | ||
Type | DH7 | ||||||||||||||||
支架单品 纵向调整 | 10 | +0.015 0 | ±2.5 | 56 | 30 | 40 | 40 | 14 | 14 | 4.5 | 5 | 26 | 28 | 35 | 11 | 18 | M4 |
12 | +0.018 0 | 62 | 36 | 44 | 44 | 18 | 18 | 5.5 | 28 | 30 | 35 | ||||||
ABFX | 15 | ±3 | 70 | 40 | 50 | 50 | 20 | 20 | 6.6 | 6 | 31 | 33 | 40 | 20 | M5 | ||
AMFX | 20 | +0.021 0 | ±5 | 80 | 50 | 56 | 60 | 35 | 25 | 6.6 | 10 | 40 | 43 | 45 | 11 | 25 | M5 |
25 | 100 | 60 | 70 | 75 | 36 | 30 | 9 | 45 | 52 | 50 | 30 | M6 | |||||
纵向调整 | 30 | 106 | 75 | 80 | 50 | 56 | 60 | ||||||||||
ABFY | 35 | +0.025 0 | ±7.5 | 118 | 80 | 80 | 90 | 50 | 40 | 11 | 15 | 55 | 60 | 70 | 14 | 40 | M8 |
AMFY | 40 | 125 | 88 | 95 | 60 | 66 | 80 | ||||||||||
50 | ±10 | 140 | 100 | 95 | 106 | 70 | 50 | 14 | 20 | 70 | 77 | 100 | 50 | M10 |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | |
横向调整 | 纵向调整 | |||
ABFX | ABFY | FC250 | 四氧化三铁 保护膜型 或者 磷酸盐 保护膜 | 止动螺丝型 |
AMFX | AMFY | 无电解 镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|