Type | 支柱 | 支架 | [ A ]附件 | |||
横向调整 | 纵向调整 | |||||
[ M ]材质 [ H ]硬度 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |||
ASPX | ASPY | S45C高频淬火 | - | FC250 | 四氧化三铁 保护膜型 或者 磷酸盐 保护膜 | 止动螺丝 内六角螺栓 垫圈 盖 (//www.misumi.com.cn/pdf/fa/2018/p1767.pdf) |
AQPX | AQPY | S45C | 无电解镀镍 | |||
AMPX | AMPY | S45C高频淬火 | 无电解镀镍 | FC250 | 无电解 镀镍 | |
APPX | APPY | S45C | ||||
ACPX | ACPY | SUS304 | - |
价格说明
型式 | - | L |
ASPX30 | - | 400 |
型式 | L 指定单位1mm | 调整量 | A | B | FX | FY | GX | GY | K | W | D1 | (D3) | H | T | ℓ | M | (d) | 附属内六角螺栓 | |||
Type | Dg6 | ||||||||||||||||||||
组件 横向调整 | 10 | -0.005 -0.014 | 50~250 | ±2.5 | 56 | 30 | 40 | 40 | 14 | 14 | 4.5 | 5 | 26 | 28 | 35 | 11 | 18 | M4 | 6.0 | M4-20×4个 | |
(管材) ASPX AQPX AMPX APPX ACPX | 12 | -0.006 -0.017 | 50~300 | 62 | 36 | 44 | 44 | 18 | 18 | 5.5 | 28 | 30 | 35 | M5-25×4个 | |||||||
15 | 75~350 | ±3 | 70 | 40 | 50 | 50 | 20 | 20 | 6.6 | 6 | 31 | 33 | 40 | 20 | M5 | 10.0 | M6-25×4个 | ||||
20 | -0.007 -0.020 | 75~400 | ±5 | 80 | 50 | 56 | 60 | 35 | 25 | 6.6 | 10 | 40 | 43 | 45 | 11 | 25 | M5 | 11.7 | M6-25×4个 | ||
25 | 75~450 | 100 | 60 | 70 | 75 | 36 | 30 | 9 | 45 | 52 | 50 | 30 | M6 | 15.2 | M8-25×4个 | ||||||
横向调整 | 30 | 100~450 | 106 | 75 | 80 | 50 | 56 | 60 | 16.0 | ||||||||||||
(管材) ASPY AQPY AMPY APPY ACPY | 35 | -0.009 -0.025 | 125~500 | ±7.5 | 118 | 80 | 80 | 90 | 50 | 40 | 11 | 15 | 55 | 60 | 70 | 14 | 40 | M8 | 20.1 | M10-35×4个 | |
40 | 150~500 | 125 | 88 | 95 | 60 | 66 | 80 | 22.7 | |||||||||||||
50 | 200~600 | ±10 | 140 | 100 | 95 | 106 | 70 | 50 | 14 | 20 | 70 | 77 | 100 | 50 | M10 | 30.8 | M12-35×4个 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|