安装用底座 方法兰通孔型 支架单品
商品
评价
详情
  • 安装用底座 方法兰通孔型 支架单品
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

安装用底座 方法兰通孔型 支架单品

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
安装用底座是支柱和支架(支柱用底座)的套装产品,具有连接、紧固、支撑、分隔等功能,主要应用于各种紧固、支撑机构。
当设备对空间要求较高(需节省空间)时,建议使用安装用底座。
产品特点
特点1: 米思米具有齐全的底座用零件,可以安装摄像头或传感器等各种仪器。
特点2: 底座中的防转、拆装简单的零件等都可根据用途加以选择。
特点3: 支架可选种类较多,以满足客户各种需求。
尺寸图
安装用底座 方法兰·通孔型 尺寸图
规格概述
■支架单品
Type 材质 表面
处理
附件
无定位孔带定位孔无定位孔带定位孔
ASTFASPFFC250四氧化三铁
保护膜型
或者
磷酸盐
保护膜
止动螺丝型止动螺丝型
直杆定位销(SUJ2)
ASTFM-无电解
镀镍
材质为FC250的产品,四氧化三铁保护膜有可能个别会有茶红色,属于正常工艺现象。
注意事项
①支柱的两端面及槽口部未进行无电解镀镍和四氧化三铁保护膜处理,容易发生生锈。
②支柱和支架以未安装的状态发货。
相关文件
应用行业
智能手机电子电器锂电池
支柱固定座组件应用于智能手机行业方形法兰支柱安装用底座应用于电子电器行业圆法兰型组件安装用底座应用于锂电池行业
汽车机器人医疗
底座用支柱应用于汽车行业安装用底座应用于机器人行业底座用支架应用于医疗行业
相关产品
轴承座组件 带扣环单轴承型导向轴支座 T型 开口型支柱固定夹
米思米制支柱支架组件厂家直销MISUMI原厂销售仪器安装用底座调整块支柱支架组件
代表型号: BGRAB6000ZZ代表型号: SHSTM8-25代表型号: KDST20
尺寸图
安装用底座 方法兰·通孔型 尺寸图
规格表
型式ABFGD1HTKJM带定位孔支架时
TypeDH7PH7 附属定位销
(2个)公差m6
容差
组件10+0.015
0
56304014263512184.511M4---
支架单品
ASTF
ASTFM
支架单品 带定位孔
ASPF
 
12+0.018
0
62364418285.513
15704050203140206.615M5
20+0.021
0
80506030404512256.615M56+0.012
0
MSTM6-20
25100607536455030918M68+0.015
0
MSTM8-20
30106805060
35+0.025
0
118809040557015401120M810+0.015
0
MSTM10-30
40125956080
50+0.025
0
1401001065070100501424M10
带定位孔型附带定位销。
材质规格
Type 材质 表面
处理
附件
无定位孔带定位孔无定位孔带定位孔
ASTFASPFFC250四氧化三铁
保护膜型
或者
磷酸盐
保护膜
止动螺丝型止动螺丝型
直杆定位销(SUJ2)
ASTFM-无电解
镀镍
材质为FC250的产品,四氧化三铁保护膜有可能个别会有茶红色,属于正常工艺现象。
追加工
AlterationCodeSpec.
微调整用孔加大加工。




安装用底座 方法兰·通孔型 尺寸图
BH
微调整用安装孔加大加工。
指定方法 BH

带定位孔型不能指定。
沉孔深度为2mm。
附带有4个螺栓与4个垫圈。
D附属螺栓调整量d₁D₂附属垫圈(P.2-95)
四氧化三铁保护膜无电解镀镍
10M4±1613WSSB10-4-2WSSM10-4-2
12M5715WSSB12-5-2WSSM12-5-2
15M6±1.5918WSSB14-6-3WSSM14-6-3
20±21020
25M81222WSSB16-8-3WSSM16-8-3
30
35M10±2.51528WSSB20-10-3WSSM20-10-3
40
50M12±31832WSSB25-12-5WSSM25-12-5
关于此商品的常见问题 (FAQ)
安装用底座组件为何使用一段时间后支柱两端发生了生锈?何如处理?
支柱的两端面及槽口部未进行无电解镀镍和四氧化三铁保护膜处理,所以容易发生生锈。
未发生生锈时请定期在支柱两端涂防锈油。如已发生生锈,请在生锈处涂除锈剂,之后用防锈油保养。
需要安装用底座组件中的支柱带有硬度,米思米能否对应?如可以对应,淬火之后的硬度层厚度是多少呢?
米思米品牌的安装用底座组件中的支柱有表面高频淬火的型号可供客户选用。
淬火深度:1.0~1.5。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 铝合金型材/管材 > 支柱/支柱固定夹/支座 > 支柱底座 > 安装用底座 方法兰通孔型 支架单品
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页