Type | 支柱 | 支架 | 附件 | |||
方法兰型 | 方法兰带定位孔型 | |||||
材质 硬度 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | |||
ASTA | ASPA | S45C高频淬火 | - | FC250 | 四氧化三铁 保护膜型 或者 磷酸盐 保护膜 | 止动螺丝 内六角螺栓 盖 |
MASTA | MASPA | S45C | 无电解镀镍 | |||
KASTA | KASPA | 四氧化三铁保护膜 | ||||
SASTA | SASPA | SUS304 | - | |||
ASTAM | - | S45C高频淬火 | 无电解镀镍 | FC250 | 无电解 镀镍 | |
MASTAM | S45C | |||||
SASTAM | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
轴承座组件 带扣环单轴承型 | 导向轴支座 T型 开口型 | 支柱固定夹 | ||
代表型号: BGRAB6000ZZ | 代表型号: SHSTM8-25 | 代表型号: KDST20 |
型式(Type·D) | - | L | ||
ASTA40 | - | 400 |
Type | 支柱 | 支架 | 附件 | |||
方法兰型 | 方法兰带定位孔型 | |||||
材质 硬度 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | |||
ASTA | ASPA | S45C高频淬火 | - | FC250 | 四氧化三铁 保护膜型 或者 磷酸盐 保护膜 | 止动螺丝 内六角螺栓 盖 |
MASTA | MASPA | S45C | 无电解镀镍 | |||
KASTA | KASPA | 四氧化三铁保护膜 | ||||
SASTA | SASPA | SUS304 | - | |||
ASTAM | - | S45C高频淬火 | 无电解镀镍 | FC250 | 无电解 镀镍 | |
MASTAM | S45C | |||||
SASTAM | SUS304 | - |
型式 | L 指定 单位1mm | A | B | F | G | D1 | H | T | ℓ | K | J | M | (d) | 带定位孔支架时 | 附属内六角螺栓 | ||||
Type | Dg6 | PH7 | 附属定位销 (2个)公差m6 | ||||||||||||||||
容差 | |||||||||||||||||||
组件 | 10 | -0.005 -0.014 | 50~250 | 56 | 30 | 40 | 14 | 26 | 35 | 12 | 18 | 4.5 | 11 | M4 | 6 | - | - | - | M4-20×4个 |
(管材) ASTA MASTA KASTA SASTA ASTAM MASTAM SASTAM (管型带定位孔) ASPA MASPA KASPA SASPA | 12 | -0.006 -0.017 | 50~300 | 62 | 36 | 44 | 18 | 28 | 5.5 | 13 | M5-20×4个 | ||||||||
15 | 75~350 | 70 | 40 | 50 | 20 | 31 | 40 | 20 | 6.6 | 15 | M5 | 10 | M6-25×4个 | ||||||
20 | -0.007 -0.020 | 75~400 | 80 | 50 | 60 | 30 | 40 | 45 | 12 | 25 | 6.6 | 15 | M5 | 11.7 | 6 | +0.012 0 | MSTM6-20 | M6-25×4个 | |
25 | 75~450 | 100 | 60 | 75 | 36 | 45 | 50 | 30 | 9 | 18 | M6 | 15.2 | 8 | +0.015 0 | MSTM8-20 | M8-25×4个 | |||
30 | 100~450 | 106 | 80 | 50 | 60 | 16.0 | |||||||||||||
35 | -0.009 -0.025 | 125~500 | 118 | 80 | 90 | 40 | 55 | 70 | 15 | 40 | 11 | 20 | M8 | 20.1 | 10 | +0.015 0 | MSTM10-30 | M10-35×4个 | |
40 | 150~500 | 125 | 95 | 60 | 80 | 22.7 | |||||||||||||
50 | 200~600 | 140 | 100 | 106 | 50 | 70 | 100 | 50 | 14 | 24 | M10 | 30.8 | M12-35×4个 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|