Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 | |
平头型 | 球面型 | |||
外螺纹型 | 外螺纹型 | |||
KPMF | KPMR | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 高频淬火回火 HRC45~50 |
型式 | - | L | - | M |
KPMF18 | - | 40 | - | 12S |
M | M×螺距 | F |
3 | M3×0.5 | 5.5 |
4 | M4×0.7 | 6.5 |
5 | M5×0.8 | |
6 | M6×1.0 | 11 |
8S | M8×1.0 | 12 |
8 | M8×1.25 | |
10S | M10×1.25 | 14 |
10 | M10×1.5 | |
12S | M12×1.25 | 16 |
12 | M12×1.5 | |
12M | M12×1.75 | |
14S | M14×1.5 | 18 |
16 | M16×2.0 | 20 |
18 | M18×2.5 | 22 |
18S | M18×1.5 | |
20 | M20×2.5 | 25 |
型式 | L 指定单位1mm | M 选择 | ℓ | W | |||||||||||||||
Type | D | 平头型 | 球面型 | ||||||||||||||||
平头型 KPMF 球面型 KPMR | 6 | 15~50 | 17~50 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||
8 | 17~50 | 20~50 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
10 | 19~50 | 23~50 | 5 | 6 | 8S | 8 | 8 | ||||||||||||
12 | 21~100 | 26~100 | 6 | 8S | 8 | 10S | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
15 | 23~100 | 30~100 | 8S | 8 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 14 | |||||||||
16 | 8S | 8 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | ||||||||||||
18 | 26~100 | 34~100 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 16 | 17 | ||||||||||
20 | 28~100 | 37~100 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 16 | |||||||||||
25 | 36~100 | 55~100 | 16 | 18 | 20 | 15 | 22 | ||||||||||||
30 | 16 | 18 | 20 | 27 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|